lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-HLBU-PHO-V - 高性能衬套PHO-V,硫化,材料为弹性体-天然橡胶,金属部件为镀锌钢。
MÄDLER
驱动元件
橡胶缓冲器、冲击和结构阻尼器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/hl_buchse_pho-v.prj},{NB=685163216V},{ARTNR=685163216V},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Elastomer: Naturkautschuk, Härte ca. 55º Shore A, Metallteile: Stahl verzinkt},{HW=Radialbelastung*, Axialbelastung* und Verdrehung* = ±20%},{AUSF=vulkanisiert},{DI=16 +0,20},{DA=32 +0,15},{LI=17 ±0.10},{LA=16 ±0.30},{RBFR=1900},{RBCR=1580},{ABFA=310},{ABCA=250},{VDVW=12.5},{VDD=8.88},{VDDF=0.71},{GEW=39},{ID=16},{AD=32},{IL=17.0},{AL=16.0},{WSI=2.00},{WSA=2.00},{CTN=40169991}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DI
内径Ød
[mm]
DA
外直径
[mm]
LI
内衬套的长度l
[mm]
LA
外衬套的长度L
[mm]
RBFR
径向载荷*-perm. Stat. 径向载荷Fr
[N]
RBCR
径向载荷* - 径向弹簧常数Cr
[N/mm]
ABFA
轴向载荷*-perm. stat. 轴向载荷Fa
[N]
ABCA
轴向载荷* - 轴向弹簧常数 Ca
[N/mm]
VDVW
扭力*--允许的静态扭矩 扭转角度j
[Grad]
VDD
扭转*------永久状态 扭力Md
[Nm3/h]
VDDF
扭转* - 扭转弹簧常数Cf
[Nm/Grad]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
685081617V
685081617V
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度约为55º Shore A,...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
硫化
8 +0.15
16 +0.10
17 ±0.10
15 ±0.20
300
2960
60
320
15.0
3.75
0.25
12
40169991
685082015V
685082015V
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度约为55º Shore A,...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
硫化
8 +0.15
20 +0.10
17 ±0.10
15 ±0.20
300
1650
60
230
15.0
3.00
0.20
18
40169991
685082210V
685082210V
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度约为55º Shore A,...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
硫化
8 +0.15
22 +0.10
16 ±0.10
10 ±0.20
100
570
140
109
13.0
1.56
0.12
16
40169991
685101818V
685101818V
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度约为55º Shore A,...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
硫化
10 +0.15
18 +0.10
20 ±0.10
18 ±0.30
300
3400
80
480
15.0
6.15
0.41
17
40169991
685102230V
685102230V
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度约为55º Shore A,...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
硫化
10 +0.15
22 +0.10
33 ±0.10
30 ±0.30
2800
5890
410
540
15.0
10.80
0.72
48
40169991
685102414V
685102414V
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度约为55º Shore A,...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
硫化
10 +0.15
24 +0,10
17 ±0.10
14 ±0.20
200
1400
160
200
15.0
3.75
0.25
26
40169991
685102520V
685102520V
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度约为55º Shore A,...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
硫化
10 +0,15
25 +0,10
24 ±0.10
20 ±0.30
4000
2060
410
220
15.0
5.10
0.34
36
40169991
685122435V
685122435V
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度约为55º Shore A,...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
硫化
12 +0,15
24 +0,10
38 ±0.10
35 ±0.30
3000
6100
1330
550
10.0
10.60
1.06
61
40169991
685122525V
685122525V
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度约为55º Shore A,...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
硫化
12 +0,15
25 +0,10
28 ±0.10
25 ±0.30
4900
4070
500
415
10.0
7.90
0.79
46
40169991
685122618V
685122618V
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度约为55º Shore A,...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
硫化
12 +0,15
26 +0,10
24 ±0.10
18 ±0.30
690
2220
680
252
13.0
6.63
0.51
37
40169991
685122632V
685122632V
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度约为55º Shore A,...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
硫化
12 +0,15
26 +0,10
36 ±0.10
32 ±0.30
1370
3960
840
515
13.0
12.61
0.97
61
40169991
685133040V
685133040V
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度约为55º Shore A,...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
硫化
13 +0,15
30 +0,10
40 ±0.10
40 ±0.30
1670
3625
2310
450
15.0
14.85
0.99
97
40169991
685143067V
685143067V
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度约为55º Shore A,...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
硫化
14 +0,15
30 +0,10
76 ±0.10
67 ±0.30
3900
5200
2310
780
15.0
28.50
1.90
154
40169991
685163216V
685163216V
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度约为55º Shore A,...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
硫化
16 +0,20
32 +0,15
17 ±0.10
16 ±0.30
1900
1580
310
250
12.5
8.88
0.71
39
40169991
685163225V
685163225V
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度约为55º Shore A,...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
硫化
16 +0,20
32 +0,15
28 ±0.10
25 ±0.30
3600
4560
770
380
15.0
16.50
1.10
76
40169991
685163250V
685163250V
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度约为55º Shore A,...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
硫化
16 +0,20
32 +0,15
54 ±0.10
50 ±0.30
3900
4900
1230
590
7.5
13.88
1.85
122
40169991
685164032V
685164032V
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度约为55º Shore A,...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
硫化
16 +0,20
40 +0,15
38 ±0.10
32 ±0.30
1600
1800
320
350
15.0
16.20
1.08
117
40169991
685183432V
685183432V
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度约为55º Shore A,...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
硫化
18 +0,30
34 +0,15
36 ±0.10
32 ±0.30
1570
4180
830
530
14.0
23.52
1.68
95
40169991
685204555V
685204555V
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度约为55º Shore A,...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
硫化
20 +0,30
45 +0,15
62.5 ±0.10
55 ±0.30
3430
5435
1860
585
15.0
44.55
2.97
253
40169991
685204559V
685204559V
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度约为55º Shore A,...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
硫化
20 +0,30
45 +0,15
62.5 ±0.10
59.5 ±0.30
3900
4820
910
530
15.0
37.95
2.53
262
40169991
685244290V
685244290V
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度约为55º Shore A,...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
硫化
24 +0,30
42 +0,15
96 ±0.10
90 ±0.30
3900
8460
5040
1744
5.0
54.65
10.93
414
40169991
685255065V
685255065V
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度约为55º Shore A,...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
硫化
25 +0,30
50 +0,15
67.5 ±0.10
65.5 ±0.30
6380
9800
760
975
15.0
84.00
5.60
390
40169991
685255589V
685255589V
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度约为55º Shore A,...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
硫化
25 +0,30
55 +0,15
93.5 ±0.10
89.5 ±0.30
9800
10350
1650
1015
10.0
83.30
8.33
697
40169991
685264040V
685264040V
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度约为55º Shore A,...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
硫化
26 +0,30
40 +0,15
45 ±0.10
40 ±0.30
4900
7830
2550
940
7.0
38.22
5.46
323
40169991
685305589V
685305589V
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度约为55º Shore A,...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
硫化
30 +0,40
55 +0,15
94 ±0.10
89.5 ±0.30
13700
17460
2600
1490
10.0
131.30
13.13
657
40169991
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表