Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KG-3/KG-3-O - 直线球轴承和轴承座单元KG-3/KG-3-O ISO系列3,带封闭式或开放式高级直线球轴承
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线轴承单元ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/kg-3_u_3-0.prj},{NB=64675000},{ARTNR=64675000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=ISO-Reihe 3 in Premium-Qualität, geschlossen, mit selbsttätigem Fluchtungsfehlerausgleich und Doppellippendichtungen},{FW=50},{A=100},{DA=75},{H=50},{H1=105},{H2=49.0},{H3=35},{H4=11.0},{J=108},{J1=50},{L=132},{N=13.5},{NI=M16},{E=-},{WINKELA=-},{TZD=11200},{TZS=6950},{GEW=2470},{EE=0.0},{NNI=16},{N2=20},{AS=0},{WINKELAA=0},{CTN=84832000},{TYP=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
A
[mm]
DA
D
[mm]
H
H ±0.02
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
NI
Nl* - 当从下面紧固时,必须使用下一个较小的螺丝尺寸。
[mm]
E
[mm]
WINKELA
α
[Grad]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
WINKELAA
α
[Grad]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64671200
64671200
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
12
32
22
18
35
16.5
11
6.0
32
23
43
4.3
M5
-
-
1080
815
93
0
84832000
64671600
64671600
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
16
37
26
22
42
21.0
13
7.0
40
26
53
5.3
M6
-
-
1320
865
161
0
84832000
64672000
64672000
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
20
45
32
25
50
24.0
18
7.5
45
32
60
6.6
M8
-
-
2000
1370
225
0
84832000
64672500
64672500
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
25
58
40
30
61
29.0
22
8.5
60
40
78
8.4
M10
-
-
2900
2040
533
0
84832000
64673000
64673000
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
30
68
47
35
70
34.0
22
9.5
68
45
87
8.4
M10
-
-
4650
3250
790
0
84832000
64674000
64674000
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
40
80
62
45
90
44.0
26
11.0
86
58
108
10.5
M12
-
-
7800
5200
1440
0
84832000
64675000
64675000
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
50
100
75
50
105
49.0
35
11.0
108
50
132
13.5
M16
-
-
11200
6950
2470
0
84832000
64671201
64671201
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
12
32
22
18
28
16.5
11
6.0
32
23
43
4.3
M5
7.6
78
1080
815
74
78
84832000
64671601
64671601
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
16
37
26
22
35
21.0
13
7.0
40
26
53
5.3
M6
10.4
78
1320
865
132
78
84832000
64672001
64672001
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
20
45
32
25
42
24.0
18
7.5
45
32
60
6.6
M8
10.8
60
2000
1370
215
60
84832000
64672501
64672501
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
25
58
40
30
51
29.0
22
8.5
60
40
78
8.4
M10
13.2
60
2900
2040
443
60
84832000
64673001
64673001
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
30
68
47
35
60
34.0
22
9.5
68
45
87
8.4
M10
14.2
50
4650
3250
670
50
84832000
64674001
64674001
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
40
80
62
45
77
44.0
26
11.0
86
58
108
10.5
M12
18.7
50
7800
5200
1210
50
84832000
64675001
64675001
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
50
100
75
50
88
49.0
35
11.0
108
50
132
13.5
M16
23.6
50
11200
6950
2020
50
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表