Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KGT-3-ST/KGT-3-ST-O - 直线球轴承和轴承座单元 KGT-3-ST / KGT-3-ST-O ISO系列3,带闭式或开式钢直线球轴承
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线轴承单元ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/kgt-3-st_u_kgt-3-st-0.prj},{NB=64685002S},{ARTNR=64685002S},{FW=50},{A=224},{DA=75},{H=50},{H1=105},{H2=49},{H3=34},{H5=20},{J=100},{J1=125},{L=132},{N=14.25},{N2=20},{TZD=8468},{TZS=13203},{GEW=7200},{C=100},{C3=72.3},{D1=72},{L2=2.6},{EE=0.0},{H4=11},{HH6=0.0},{JJ2=56.5},{NNI=16},{WINKELAA=0},{F1=10},{CTN=84832000},{TYP=0},{SN=4.5},{SM=2.65},{SD2=78.0},{SS=2.50},{SD3=79.0},{SA=7.8},{SB=6.6},{SD5=3.0},{SAB=10.55},{SAB1=3.078},{SAB2=1.875},{SW=0.208},{SR1=3.00},{SR2=4.2},{SR3=0.8},{SB1=3.024},{SB2=3.000},{SB3=3.312},{SB4=3.0},{SKD=60.750},{SKL=10.311},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
A
[mm]
DA
ダウンロード
[mm]
H
H ±0.02
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H6
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
NI
Nl* - 当从下面紧固时,必须使用下一个较小的螺丝尺寸。
[mm]
N2
[mm]
E
[mm]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64681202S
64681202S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,两面封闭并密封
12
76
22
18
35
25
13
-
30
40
-
43
5.20
M6
10
-
905
1304
300
84832000
64681602S
64681602S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,两面封闭并密封
16
84
26
22
42
30
13
-
36
45
-
53
5.20
M6
10
-
1703
1483
490
84832000
64682002S
64682002S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,两面封闭并密封
20
104
32
25
50
34
18
-
45
55
-
60
6.80
M8
11
-
1907
2282
730
84832000
64682502S
64682502S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,两面封闭并密封
25
130
40
30
60
40
22
-
54
70
-
78
8.60
M10
15
-
2168
2608
1540
84832000
64683002S
64683002S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,两面封闭并密封
30
152
47
35
70
48
26
-
62
85
-
87
10.30
M12
18
-
3456
4564
2350
84832000
64684002S
64684002S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,两面封闭并密封
40
176
62
45
90
60
34
-
80
100
-
108
14.25
M16
20
-
4760
6683
4400
84832000
64685002S
64685002S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,两面封闭并密封
50
224
75
50
105
49
34
-
100
125
-
132
14.25
M16
20
-
8468
13203
7200
84832000
64681203S
64681203S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,正反两面开放和密封
12
76
22
18
28
25
13
16.7
30
40
19.5
43
5.20
M6
10
7.5
905
1304
265
84832000
64681603S
64681603S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,正反两面开放和密封
16
84
26
22
35
30
13
22.0
36
45
21.5
53
5.20
M6
10
10.0
1703
1483
425
84832000
64682003S
64682003S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,正反两面开放和密封
20
104
32
25
42
34
18
25.0
45
55
27.0
60
6.80
M8
11
10.0
1907
2282
670
84832000
64682503S
64682503S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,正反两面开放和密封
25
130
40
30
51
40
22
31.5
54
70
33.5
78
8.60
M10
15
12.5
2168
2608
1420
84832000
64683003S
64683003S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,正反两面开放和密封
30
152
47
35
60
48
26
33.0
62
85
39.5
87
10.30
M12
18
12.5
3456
4564
2080
84832000
64684003S
64684003S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,正反两面开放和密封
40
176
62
45
77
60
34
43.5
80
100
45.0
108
14.25
M16
20
16.8
4760
6683
3960
84832000
64685003S
64685003S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,正反两面开放和密封
50
224
75
50
88
49
34
47.5
100
125
56.5
132
14.25
M16
20
21.0
8468
13203
6490
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表