Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-LKLE-KG-1-ST - 直线球轴承和轴承座单元KG-1-ST ISO系列1,有一个带钢盖的直线球轴承
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列1
直线轴承单元ISO系列1
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/linearlagereinheiten_iso_1/lkle_kg-1-st.prj},{NB=64681414},{ARTNR=64681414},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Aluminium, Linearlager: mit Stahlmantel, Kugelkäfig aus Kunststoff},{HW=-},{AUSF=ISO-Reihe 1 (Kompakt-Reihe) in hoher Qualität, geschlossen, mit integrierten Doppellippendichtungen},{FW=14},{A=28},{DA=21},{H=17},{H1=36.5},{H2=18},{H3=11},{L=43},{J=34},{N=4.3},{NI=M5},{TZD=620},{TZS=520},{GEW=100},{ARTNR1=64631414},{NL=5},{SDM=8.0},{H4=26.0},{B1=21.5},{L1=6},{H5=13.0},{SD=4},{SDL=4.5},{SDB=6},{SH=6},{TN=g_kg-1_ecoline_14_ds},{TYP=3},{PPATH=lkle_kg-1_st_rf_eco_sbl.prj},{CTN=84833032}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
A
[mm]
DA
ダウンロード
[mm]
H
H ±0.02
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
N
[mm]
NI
NI* - 当从下面紧固时,必须使用下一个较小的螺丝尺寸。
[mm]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
ARTNR1
带盖盘/双唇密封的替代直线球轴承
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64680606
64680606
铝合金
外壳:铝,直线轴承:带钢套,球笼由塑料制成
尺寸A、H、H1和J与DIN ISO 13012-...
高质量的ISO系列1(紧凑型系列),封闭式,带集成...
6
22
12
13
27.0
13
9
32
23
3.4
M4
400
239
50
64630606
84833032
64680808
64680808
铝合金
外壳:铝,直线轴承:带钢套,球笼由塑料制成
尺寸H和J与DIN ISO 13012-1有偏差
高质量的ISO系列1(紧凑型系列),封闭式,带集成...
8
24
15
14
27.0
13
9
32
23
3.4
M4
435
280
50
64630808
84833032
64681010
64681010
铝合金
外壳:铝,直线轴承:带钢套,球笼由塑料制成
尺寸H1、L和J与DIN ISO 13012-1有...
高质量的ISO系列1(紧凑型系列),封闭式,带集成...
10
26
17
16
33.0
16
11
40
29
4.3
M5
500
370
80
64631010
84833032
64681212
64681212
铝合金
外壳:铝,直线轴承:带钢套,球笼由塑料制成
-
高质量的ISO系列1(紧凑型系列),封闭式,带集成...
12
28
19
17
33.0
16
11
40
29
4.3
M5
620
510
90
64631212
84833032
64681414
64681414
铝合金
外壳:铝,直线轴承:带钢套,球笼由塑料制成
-
高质量的ISO系列1(紧凑型系列),封闭式,带集成...
14
28
21
17
36.5
18
11
43
34
4.3
M5
620
520
100
64631414
84833032
64681616
64681616
铝合金
外壳:铝,直线轴承:带钢套,球笼由塑料制成
-
高质量的ISO系列1(紧凑型系列),封闭式,带集成...
16
30
24
19
38.0
18
11
45
34
4.3
M5
800
620
110
64631616
84833032
64682020
64682020
铝合金
外壳:铝,直线轴承:带钢套,球笼由塑料制成
-
高质量的ISO系列1(紧凑型系列),封闭式,带集成...
20
30
28
23
45.0
22
13
53
40
5.3
M6
950
790
150
64632020
84833032
64682525
64682525
铝合金
外壳:铝,直线轴承:带钢套,球笼由塑料制成
-
高质量的ISO系列1(紧凑型系列),封闭式,带集成...
25
40
35
27
54.0
26
18
62
48
6.6
M8
1990
1670
290
64632525
84833032
64683030
64683030
铝合金
外壳:铝,直线轴承:带钢套,球笼由塑料制成
-
高质量的ISO系列1(紧凑型系列),封闭式,带集成...
30
50
40
30
60.0
29
18
67
53
6.6
M8
2800
2700
420
64633030
84833032
64684040
64684040
铝合金
外壳:铝,直线轴承:带钢套,球笼由塑料制成
-
高质量的ISO系列1(紧凑型系列),封闭式,带集成...
40
60
52
39
76.0
38
22
87
69
8.4
M10
4400
4450
790
64634040
84833032
64685050
64685050
铝合金
外壳:铝,直线轴承:带钢套,球笼由塑料制成
-
高质量的ISO系列1(紧凑型系列),封闭式,带集成...
50
70
62
47
92.0
46
26
103
82
10.5
M12
5500
6300
1290
64635050
84833032
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表