lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-PRSR-AA-53MM - 蜗轮,精密蜗轮组--右手螺旋形(蜗轮和空心蜗杆),中心距53毫米
MÄDLER
驱动元件
蜗轮和蜗杆
精密蜗轮组
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/prsr_achsab_53mm.prj},{NB=32302100},{ARTNR=32302100},{ARTNR1=32312100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So},{AUSF=Schneckenrad},{A=53},{US= 21 : 1},{M=3.50},{Z=21},{EGW=15°},{GZ=1},{SW=6° 17'},{SR=rechts},{DA=83.0},{DAS=39.00},{MD=94},{WG=0.55},{GEW=600},{DM1=32.00},{DM2=74.00},{B1=20},{L=32},{ND=40},{B=24},{B6=26.8},{B7=6},{V=1},{DI=60},{TI=6},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
ARTNR1
产品编号 - 匹配的空心蜗杆
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
A
中心距+0.07
[mm]
US
齿轮比
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
EGW
压力角
[Grad]
GZ
齿轮的数量 - 蜗杆
ⁿ/ₐ
SW
引导角
ⁿ/ₐ
SR
俯仰方向
ⁿ/ₐ
DA
蜗轮外直径 dA ±0,2
[mm]
DAS
外直径蜗杆da
[mm]
MD
最大扭矩为2800/分钟
[Nm]
WG
ƞ* - 效率/见目录页
[%]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
32300400
32300400
32310400
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
53
4.75 : 1
3.50
19
15°
4
25° 51'
对
83.0
39.10
45
0.80
590
84839089
32300600
32300600
32310600
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
53
6.67 : 1
3.50
20
15°
3
19° 17'
对
84.0
38.80
67
0.77
600
84839089
32300900
32300900
32310900
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
53
9.67 : 1
2.50
29
15°
3
13° 52'
对
82.0
36.29
77
0.72
620
84839089
32301300
32301300
32311300
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
53
13.5 : 1
2.75
27
15°
2
10° 23'
对
84.0
36.00
80
0.66
630
84839089
32301500
32301500
32311500
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
53
15 : 1
2.50
30
15°
2
9° 38'
对
83.0
34.90
75
0.65
650
84839089
32302100
32302100
32312100
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
53
21 : 1
3.50
21
15°
1
6° 17'
对
83.0
39.00
94
0.55
600
84839089
32302500
32302500
23212500
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
53
25 : 1
3.00
25
15°
1
5° 38'
对
84.0
36.58
84
0.52
630
84839089
32302800
32302800
32312800
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
53
28 : 1
2.50
28
15°
1
3° 59'
对
77.5
41.00
87
0.44
500
84839089
32303000
32303000
32313000
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
53
30 : 1
2.50
30
15°
1
4° 40'
对
83.0
35.73
77
0.48
640
84839089
32303800
32303800
32313800
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
53
38 : 1
2.00
38
15°
1
3° 51'
对
83.0
33.78
68
0.43
660
84839089
32305000
32305000
32315000
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
53
50 : 1
1.50
50
15°
1
2° 47'
对
81.0
33.85
60
0.36
640
84839089
32306000
32306000
32316000
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
53
60 : 1
1.25
60
15°
1
2° 19'
对
80.0
33.40
55
0.31
650
84839089
32307500
32307500
32317500
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
53
75 : 1
1.00
75
15°
1
1° 51'
对
78.0
32.90
49
0.27
640
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表