Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-PRSR-AA-63MM - 蜗轮,精密蜗轮组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距63mm
MÄDLER
驱动元件
蜗轮和蜗杆
精密蜗轮组
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/prsr_achsab_63mm.prj},{NB=33032600},{ARTNR=33032600},{ARTNR1=32312100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So},{AUSF=Schneckenrad},{A=63},{US= 26 : 1},{M=3.50},{Z=26},{EGW=15°},{GZ=1},{SW=6° 17'},{SR=rechts},{DA=104},{DAS=39.00},{MD=172},{WG=0.55},{GEW=1065},{DM1=32.00},{DM2=94.00},{B1=24},{L=35},{ND=50},{B=32},{B6=35.3},{B7=10},{B2=63},{V=1},{DI=80},{TI=7},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
ARTNR1
产品编号 - 匹配的空心蜗杆
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
A
中心距+0.07
[mm]
US
齿轮比
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
EGW
压力角
[Grad]
GZ
齿轮的数量 - 蜗杆
ⁿ/ₐ
SW
引导角
ⁿ/ₐ
SR
俯仰方向
ⁿ/ₐ
DA
蜗轮外直径 dA ±0,2
[mm]
DAS
外直径蜗杆da
[mm]
MD
最大扭矩为2800/分钟
[Nm]
WG
ƞ* - 效率/见目录页
[%]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
33030600
33030600
32310400
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
63
6 : 1
3.50
24
15°
4
25° 51'
对
104
39.10
89
0.80
1200
84839089
33031200
33031200
32310900
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
63
12 : 1
2.50
36
15°
3
13° 52'
对
104
36.29
141
0.72
1100
84839089
33031900
33031900
33041900
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
63
19 : 1
2.50
38
15°
2
10° 8'
对
104
33.40
133
0.65
1200
84839089
33032600
33032600
32312100
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
63
26 : 1
3.50
26
15°
1
6° 17'
对
104
39.00
172
0.55
1065
84839089
33033400
33033400
33043400
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
63
34 : 1
2.75
34
15°
1
5° 9'
对
104
36.10
148
0.50
1200
84839089
33034800
33034800
32313800
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
63
48 : 1
2.00
48
15°
1
3° 51'
对
104
33.78
125
0.43
1200
84839089
33036300
33036300
32315000
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
63
63 : 1
1.50
63
15°
1
2° 47'
对
101
33.85
111
0.36
1200
84839089
33037000
33037000
33047500
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
63
70 : 1
1.25
70
15°
1
1° 59'
对
97
38.60
112
0.29
980
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表