lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-PSRS-AA-25MM - 精密蜗杆和轮子组 - 右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距25mm
MÄDLER
驱动元件
蜗轮和蜗杆
精密蜗轮组
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/psrs_25mm.prj},{NB=32065000},{ARTNR=32065000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Schneckenrad: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So},{A=25},{US=50 : 1},{M=0.60},{Z=50},{EGW=15°},{GZ=1},{SW=1° 43'},{SR=rechts},{DA=33.50},{DAS=21.16},{MD=5.1},{WG=0.20},{GEW=78},{DM1=19.96},{DM2=30.04},{V=1},{B=12},{B1=12},{L=20},{ND=23},{B3=3.5},{B4=3},{B5=4},{B6=13.4},{B7=3},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
A
中心距+0.05
[mm]
US
齿轮比
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
EGW
压力角
[Grad]
GZ
齿轮的数量
ⁿ/ₐ
SW
引导角
[°]
SR
俯仰方向
ⁿ/ₐ
DA
蜗轮外直径 dA ±0,2
[mm]
DAS
外直径蜗杆da
[mm]
MD
最大扭矩为2800/分钟
[Nm]
WG
ƞ** - 效率/见目录页
[%]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
32060400
32060400
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
25
4 : 1
1.40
20
15°
5
20° 29'
对
33.50
22.80
5.1
0.65
80
84839089
32060500
32060500
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
25
5 : 1
1.50
20
15°
4
19° 15'
对
34.80
21.20
6.5
0.65
84
84839089
32060600
32060600
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
25
6.5 : 1
1.15
26
15°
4
13° 52'
对
34.80
21.50
6.0
0.60
80
84839089
32061000
32061000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
25
10 : 1
1.50
20
15°
2
8° 48'
对
34.80
22.60
5.9
0.50
80
84839089
32061500
32061500
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
25
15 : 1
1.00
30
15°
2
6° 29'
对
34.80
19.70
5.7
0.45
86
84839089
32062000
32062000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
25
20 : 1
1.50
20
15°
1
4° 19'
对
34.80
22.90
5.8
0.35
77
84839089
32062500
32062500
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
25
25 : 1
1.00
25
15°
1
2° 18'
对
27.80
26.96
4.1
0.25
56
84839089
32063000
32063000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
25
30 : 1
1.00
30
15°
1
2° 53'
对
33.50
21.90
5.9
0.25
78
84839089
32064000
32064000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
25
40 : 1
0.80
40
15°
1
2° 33'
对
34.80
19.56
6.2
0.25
87
84839089
32065000
32065000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
25
50 : 1
0.60
50
15°
1
1° 43'
对
33.50
21.16
5.1
0.20
78
84839089
32070400
32070400
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
25
4 : 1
1.40
20
15°
5
20° 29'
对
33.50
22.80
5.1
0.65
46
84839089
32070500
32070500
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
25
5 : 1
1.50
20
15°
4
19° 15'
对
34.80
21.20
6.5
0.65
37
84839089
32070600
32070600
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
25
6.5 : 1
1.15
26
15°
4
13° 52'
对
34.80
21.50
6.0
0.60
42
84839089
32071000
32071000
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
25
10 : 1
1.50
20
15°
2
8° 48'
对
24.80
22.60
5.9
0.50
44
84839089
32071500
32071500
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
25
15 : 1
1.00
30
15°
2
6° 29'
对
34.80
19.70
5.7
0.45
35
84839089
32072000
32072000
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
25
20 : 1
1.50
20
15°
1
4° 19'
对
34.80
22.90
5.8
0.35
46
84839089
32072500
32072500
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
25
25 : 1
1.00
25
15°
1
2° 18'
对
27.80
26.96
4.1
0.25
77
84839089
32073000
32073000
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
25
30 : 1
1.00
30
15°
1
2° 53'
对
33.50
21.90
5.9
0.25
46
84839089
32074000
32074000
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
25
40 : 1
0.80
40
15°
1
2° 33'
对
34.80
19.56
6.2
0.25
37
84839089
32075000
32075000
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
25
50 : 1
0.60
50
15°
1
1° 43'
对
33.50
21.16
5.1
0.20
47
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表