Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M2.5-B25-PA12G-SW-ST-KERN - 正齿轮由黑色塑料制成,带钢芯,模数2.5,齿宽25mm
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
带钢芯的塑料正齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_kunststoff_mit_stahlkern/stzr_k-st-kern_m2_5_sw.prj},{NB=23255236},{ARTNR=23255236},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff PA 12 G, schwarz, Stahlkern: Stahl},{M=2.5},{Z=36},{B=25},{DA=95.0},{D=90.0},{NL=15},{ND=70},{SK=60},{BH7=15},{MD=22.8},{GEW=933},{C=0.4175},{DF=84.165},{T0=7.8540},{R1=0.50},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
SK
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
23255215
23255215
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
2.5
15
25
42.5
37.5
15
31
25
10
3.2
148
84839089
23255220
23255220
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
2.5
20
25
55.0
50.0
15
45
35
15
5.6
280
84839089
23255224
23255224
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
2.5
24
25
65.0
60.0
15
50
40
15
8.8
388
84839089
23255225
23255225
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
2.5
25
25
67.5
62.5
15
50
40
15
9.6
394
84839089
23255230
23255230
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
2.5
30
25
80.0
75.0
15
55
45
15
15.0
525
84839089
23255236
23255236
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
2.5
36
25
95.0
90.0
15
70
60
15
22.8
933
84839089
23255240
23255240
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
2.5
40
25
105.0
100.0
15
75
65
20
29.9
1070
84839089
23295218
23295218
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:不锈钢1.4305(V...
2.5
18
25
50.0
45.0
15
35
25
10
4.3
164
84839089
23295220
23295220
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:不锈钢1.4305(V...
2.5
20
25
55.0
50.0
15
45
35
15
5.6
280
84839089
23295224
23295224
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:不锈钢1.4305(V...
2.5
24
25
65.0
60.0
15
50
40
15
8.8
388
84839089
23295225
23295225
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:不锈钢1.4305(V...
2.5
25
25
67.5
62.5
15
50
40
15
9.6
394
84839089
23295230
23295230
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:不锈钢1.4305(V...
2.5
30
25
80.0
75.0
15
55
45
15
15.0
525
84839089
23295240
23295240
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:不锈钢1.4305(V...
2.5
40
25
105.0
100.0
15
75
65
20
29.9
1070
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表