Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M2.5-MN-B20-RF - 正齿轮由不锈钢制成,一侧有轮毂,模数2.5,齿宽20毫米
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
不锈钢正齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_edelstahl/stzr_m2_5_zb20_rf_mn.prj},{NB=23299028},{ARTNR=23299028},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{M=2.5},{Z=28},{B=20},{DA=75.0},{D=70.0},{NL=15},{ND=40},{BH7=12},{MD=11.4},{GEW=700},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
23299012
23299012
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
12
20
35.0
30.0
15
20
12
2.3
110
84839089
23299014
23299014
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
14
20
40.0
35.0
15
20
12
2.9
140
84839089
23299015
23299015
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
15
20
42.5
37.5
15
25
12
3.2
190
84839089
23299016
23299016
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
16
20
45.0
40.0
15
25
12
3.4
210
84839089
23299018
23299018
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
18
20
50.0
45.0
15
30
12
4.0
290
84839089
23299020
23299020
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
20
20
55.0
50.0
15
30
12
5.2
340
84839089
23299024
23299024
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
24
20
65.0
60.0
15
40
12
7.9
540
84839089
23299025
23299025
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
25
20
67.5
62.5
15
40
12
8.7
580
84839089
23299028
23299028
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
28
20
75.0
70.0
15
40
12
11.4
700
84839089
23299030
23299030
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
30
20
80.0
75.0
15
40
12
13.4
790
84839089
23299032
23299032
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
32
20
85.0
80.0
15
50
15
15.5
950
84839089
23299035
23299035
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
35
20
92.5
87.5
15
50
15
19.1
1100
84839089
23299040
23299040
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
40
20
105.0
100.0
20
60
15
26.0
1600
84839089
23299045
23299045
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
45
20
117.5
112.5
20
60
15
34.3
1920
84839089
23299048
23299048
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
48
20
125.0
120.0
20
60
15
39.8
2140
84839089
23299050
23299050
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
50
20
130.0
125.0
20
70
15
43.8
2430
84839089
23299055
23299055
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
55
20
142.5
137.5
20
70
20
55.2
2780
84839089
23299060
23299060
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
2.5
60
20
155.0
150.0
20
70
20
72.0
3240
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表