Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M2-B20-PA12G-WS-ST-KERN - 白色塑料制成的正齿轮,带钢芯,模块2,齿宽20mm
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
带钢芯的塑料正齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_kunststoff_mit_stahlkern/stzr_kst-kern_m2_ws.prj},{NB=23155120},{ARTNR=23155120},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben), Stahlkern: Stahl},{M=2},{Z=120},{B=20},{DA=244.0},{D=240.0},{NL=15},{ND=130},{SK=120},{BH7=25},{MD=47.8},{GEW=3671},{C=0.3340},{DF=235.332},{T0=6.2832},{R1=0.30},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
SK
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
23155018
23155018
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2
18
20
40.0
36.0
15
31
25
10
2.1
127
84839089
23155020
23155020
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2
20
20
44.0
40.0
15
35
25
10
2.7
135
84839089
23155024
23155024
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2
24
20
52.0
48.0
15
40
30
10
4.2
189
84839089
23155025
23155025
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2
25
20
54.0
50.0
15
45
35
10
4.6
271
84839089
23155028
23155028
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2
28
20
60.0
56.0
15
45
35
15
6.1
254
84839089
23155030
23155030
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2
30
20
64.0
60.0
15
50
40
15
7.2
338
84839089
23155032
23155032
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2
32
20
68.0
64.0
15
50
40
15
8.4
345
84839089
23155035
23155035
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2
35
20
74.0
70.0
15
55
45
15
10.4
444
84839089
23155036
23155036
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2
36
20
76.0
72.0
15
55
45
15
11.1
448
84839089
23155040
23155040
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2
40
20
84.0
80.0
15
65
55
20
14.3
631
84839089
23155045
23155045
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2
45
20
94.0
90.0
15
70
60
20
17.6
774
84839089
23155048
23155048
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2
48
20
100.0
96.0
15
70
60
20
19.0
792
84839089
23155050
23155050
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2
50
20
104.0
100.0
15
75
65
20
19.8
930
84839089
23155056
23155056
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2
56
20
116.0
112.0
15
80
70
20
23.8
1105
84839089
23155060
23155060
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2
60
20
124.0
120.0
15
85
75
20
24.0
1280
84839089
23155064
23155064
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2
64
20
132.0
128.0
15
90
80
20
25.7
1467
84839089
23155070
23155070
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2
70
20
144.0
140.0
15
90
80
25
28.1
1469
84839089
23155072
23155072
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2
72
20
148.0
144.0
15
90
80
25
28.8
1487
84839089
23155080
23155080
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2
80
20
164.0
160.0
15
100
90
25
32.0
1905
84839089
23155090
23155090
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2
90
20
184.0
180.0
15
110
100
25
36.1
2393
84839089
23155100
23155100
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2
100
20
204.0
200.0
15
120
110
25
40.1
2933
84839089
23155120
23155120
白色塑料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
2
120
20
244.0
240.0
15
130
120
25
47.8
3671
84839089
23195018
23195018
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
2
18
20
40.0
36.0
15
31
25
10
2.1
127
84839089
23195020
23195020
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
2
20
20
44.0
40.0
15
35
25
10
2.7
135
84839089
23195024
23195024
白色塑料
塑料PA 12 G,白色(自然色),钢芯:不锈钢1...
2
24
20
52.0
48.0
15
40
30
10
4.2
189
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表