Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-TL-KRS-1-SPB/B(17)-GG - 灰铸铁V型皮带轮,用于锥型衬套,1个凹槽,外形为XPB,SPB和B (17)
MÄDLER
驱动元件
V型带和V型带滑轮
V型皮带滑轮
用于锥型衬套的V型皮带轮,材料为灰铸铁
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_f_taperbuchse_gg/krs_pr_17_u_spb_1-r_t-sp.prj},{NB=15511600},{ARTNR=15511600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss EN-GJL-250},{PR=Profil XPB, SPB and B (17)},{R=1 - rillig},{D1=160},{BA=V},{AUSF=0},{H=25},{L=25},{NZK=beidseitig bündig},{TB=1610},{D=12 - 42},{GEW=2.80},{AUSFX=0},{AUSFA=0},{T=17.5},{RW=34},{B1=16.3},{C=3.5},{S=0},{DNVS=0},{U=0},{AT=57},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T1=14.5},{U1=0.0},{TK=0.0},{BTK=0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
R
沟槽的数量
ⁿ/ₐ
D1
公称-Ø D1
[mm]
BA
类型
[mm]
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
H
h
[mm]
L
l
[mm]
NZK
轮毂与轮辋的位置
ⁿ/ₐ
TB
衬套编号。
ⁿ/ₐ
D
孔径d
[mm]
GEW
近似重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
15511000
15511000
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPB、SPB 和 B (17)
1 - rillig
100
V
0
25
25
两侧平齐
1610
12 - 42
0.90
84835080
15511100
15511100
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPB、SPB 和 B (17)
1 - rillig
112
V
0
25
25
两侧平齐
1610
12 - 42
1.10
84835080
15511200
15511200
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPB、SPB 和 B (17)
1 - rillig
125
V
0
25
25
两侧平齐
1610
12 - 42
1.50
84835080
15511400
15511400
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPB、SPB 和 B (17)
1 - rillig
140
V
0
25
25
两侧平齐
1610
12 - 42
2.00
84835080
15511600
15511600
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPB、SPB 和 B (17)
1 - rillig
160
V
0
25
25
两侧平齐
1610
12 - 42
2.80
84835080
15511800
15511800
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPB、SPB 和 B (17)
1 - rillig
180
V
4
25
25
两侧平齐
1610
12 - 42
3.70
84835080
15512000
15512000
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPB、SPB 和 B (17)
1 - rillig
200
B
4
25
32
两侧突出 3.5
2012
12 - 50
4.10
84835080
15512200
15512200
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPB、SPB 和 B (17)
1 - rillig
224
B
4
25
32
两侧突出 3.5
2012
12 - 50
4.60
84835080
15512500
15512500
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPB、SPB 和 B (17)
1 - rillig
250
B
4
25
32
两侧突出 3.5
2012
12 - 50
5.60
84835080
15512800
15512800
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPB、SPB 和 B (17)
1 - rillig
280
B
4
25
32
两侧突出 3.5
2012
12 - 50
8.00
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-TL-KRS-2-SPB/B(17)-GG - 锥形衬套用灰口铸铁V型皮带轮,双槽,异型XPB,SPB和B (17)
MÄDLER
26.04.2024
MAE-TL-KRS-3-SPB/B(17)-GG - 锥型衬套用灰口铸铁V型皮带轮,3槽,异型XPB,SPB和B (17)
MÄDLER
26.04.2024
MAE-TL-SPB-1008-5050 - 锥形夹持轴套1008至5050
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KRS-1-SPB/B(17)-AL - 双金属V型皮带轮,1个凹槽,外形为XPB,SPB和B (17)
MÄDLER
26.04.2024
Modèle A7-SPB - Poulie à gorge trapézoïdale SPB à moyeu amovible
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
MAE-TL-KRS-1-SPA/A(13)-GG - 用于锥形张紧器的灰铸铁V型皮带轮,1个槽,外形为XPA, SPA和A (13)
MÄDLER
26.04.2024
Section SPB/17 - KS V-Grooved Pulleys for Taper-Bushings, Grooves acc. to D...
Optibelt
08.08.2023
MAE-TL-KRS-1-SPZ/Z(10)-GG - 用于锥型衬套的灰口铸铁V型皮带轮,1个槽,外形为XPZ,SPZ和Z (10)
MÄDLER
26.04.2024
V-belt pulleys for taper bush SPB-1 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-K-STL-UCP-GG - 球座轴承UCP,灰铸铁
MÄDLER
26.04.2024
DIN 2215-NKR-B(17) - 无尽的标准V型带 DIN 2215, 型材 B (17)
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KRSP-KRS-MON - 安装有V型皮带轮的V型皮带张紧器
MÄDLER
26.04.2024
SPB - V-Belt pulleys with solid hub
Sati
11.11.2022
V-belt pulleys for taper bush SPZ-4 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表