Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-TR-LR-FST-TPE-GR - 运输脚轮、旋转脚轮,带制动器和穿孔板、灰色 TPE 橡胶绷带
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
运输脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/transportrollen/transportr_lr_fst_tpe.prj},{NB=77732100},{ARTNR=77732100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gabel: Stahlblech, verzinkt, Radkörper: Kunststoff, verschraubt, Lauffläche: TPE, grau, Radlagerung: Rollenlager},{AUSF=Lenkkrolle mit Feststeller und Lochplatte, Radkörper mit Thermoplastischer Gummi-Bandage, grau},{D=100},{B=32},{H=128},{A=34},{R=84.0},{DD=9},{P=104},{P1=80},{M=84},{M1=64},{N=76},{N1=56},{TK=110},{GEW=0.85},{CTN=87169090},{GIB=41.0},{GBS=2.5},{VERSION=2},{T1=40},{T2=70},{PPATH=transportr_lr_tpe_fst_gabel_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
TK
负载能力
[kg]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
77732080
77732080
多种材料产品
货叉:钢板,镀锌,轮心:塑料,有螺纹,胎面:TPE...
带制动器和穿孔板的旋转脚轮,轮体带热塑性橡胶绷带,...
80
32
105
34
74.0
9
104
80
84
64
76
56
100
0.80
87169090
77732100
77732100
多种材料产品
货叉:钢板,镀锌,轮心:塑料,有螺纹,胎面:TPE...
带制动器和穿孔板的旋转脚轮,轮体带热塑性橡胶绷带,...
100
32
128
34
84.0
9
104
80
84
64
76
56
110
0.85
87169090
77732125
77732125
多种材料产品
货叉:钢板,镀锌,轮心:塑料,有螺纹,胎面:TPE...
带制动器和穿孔板的旋转脚轮,轮体带热塑性橡胶绷带,...
125
32
155
34
96.5
9
104
80
84
64
76
56
120
1.05
87169090
77732160
77732160
多种材料产品
货叉:钢板,镀锌,轮心:塑料,有螺纹,胎面:TPE...
带制动器和穿孔板的旋转脚轮,轮体带热塑性橡胶绷带,...
160
45
195
48
128.0
12
135
110
105
80
100
75
200
2.25
87169090
77732200
77732200
多种材料产品
货叉:钢板,镀锌,轮心:塑料,有螺纹,胎面:TPE...
带制动器和穿孔板的旋转脚轮,轮体带热塑性橡胶绷带,...
200
45
235
58
158.0
12
135
110
105
80
100
75
220
2.65
87169090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表