Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-TR-LRF-HEAT - 耐热不锈钢运输脚轮,带制动器和穿孔板的旋转脚轮,热塑复合材料
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
运输脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/transportrollen/transportr_heat_lr_fst.prj},{NB=77777100SS},{ARTNR=77777100SS},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gabel: Edelstahl. Lauffläche / Radkörper: thermoplastische Mischung, schwarz, verschraubt. Radlagerung: Gleitlager. Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.},{AUSF=Hitzebeständige Edelstahl-Lenkrolle mit Feststeller und Lochplatte, Rad aus thermoplastischem Kunststoff, schwarz},{D=100},{B=32},{H=127},{A=32},{R=82.0},{DD=9},{P=95},{P1=80},{M=82},{M1=62},{N=73},{N1=52},{TK=130},{GEW=0.68},{CTN=83022000},{GBS1=2.5},{VERSION=2},{PPATH=transportr_heat_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
TK
负载能力
[kg]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
77777100SS
77777100SS
多种材料产品
前叉:不锈钢。胎面/轮心:热塑复合材料,黑色,螺钉...
耐热不锈钢旋转脚轮,带制动器和穿孔板,热塑轮,黑色
100
32
127
32
82.0
9
95
80
82
62
73
52
130
0.68
83022000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表