Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-SPF-64D-GRUEN - 用于弹性联轴器的滑块,无齿隙,邵氏硬度64°,材料为聚氨酯,绿色
MÄDLER
驱动元件
离合器
弹性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/zahnkranz_spielfrei_64.prj},{NB=60516428},{ARTNR=60516428},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff grün},{MAT=Polyurethan, Shorehärte 64°D (hart), grün },{BG=28},{AD=65},{ZZ=8},{DMN=200.0},{DMM=400.0},{DST=4350.0},{DDY=13050},{SR=4348},{GEW=29.0},{D1=31.00},{D2=52.00},{D3=44.0},{D4=36.0},{D5=65},{D6=30},{D7=5.0},{L1=15},{L2=2.00},{L3=1.75},{L4=5.0},{L5=2.0},{L6=11.10},{R=2.00},{Z=8},{W1=45},{W2=22.5},{T1=0.09},{T2=0.13},{T3=0.42},{TN=ring_spielfrei:_64_28},{CTN=84836080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
AD
外侧-Ø
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
DMN
公称扭矩
[Nm]
DMM
最大扭矩
[Nm]
DST
扭转弹簧的静态刚度
[Nm/rad]
DDY
扭转弹簧的动态刚度
[Nm/rad]
SR
径向刚度
[N/mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60516414
60516414
绿色塑料
聚氨酯,邵氏硬度64°D(硬),绿色
14
30
4
16.0
32.0
234.0
702
856
4.6
84836080
60516419
60516419
绿色塑料
聚氨酯,邵氏硬度64°D(硬),绿色
19
40
6
21.0
42.0
2560.0
3810
2930
7.0
84836080
60516424
60516424
绿色塑料
聚氨酯,邵氏硬度64°D(硬),绿色
24
55
8
75.0
150.0
2978.0
8934
3696
18.0
84836080
60516428
60516428
绿色塑料
聚氨酯,邵氏硬度64°D(硬),绿色
28
65
8
200.0
400.0
4350.0
13050
4348
29.0
84836080
60516438
60516438
绿色塑料
聚氨酯,邵氏硬度64°D(硬),绿色
38
80
8
405.0
810.0
10540.0
31620
6474
49.0
84836080
60516442
60516442
绿色塑料
聚氨酯,邵氏硬度64°D(硬),绿色
42
95
8
560.0
1120.0
27580.0
68950
7270
79.0
84836080
60516448
60516448
绿色塑料
聚氨酯,邵氏硬度64°D(硬),绿色
48
105
8
655.0
1310.0
36200.0
90500
8274
98.0
84836080
60516455
60516455
绿色塑料
聚氨酯,邵氏硬度64°D(硬),绿色
55
120
8
825.0
1650.0
41460.0
103650
9248
115.0
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表