MAJCA - 에어제트 쿨러 -저온컴팩트타입
Misumi
誘명꽣
히터/온도 조절 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/36_heaters/majca_asmtab.prj},{NB=MAJCA300},{MATB=A6061},{MATHB=Polyacetal (Blue)},{HRT=-20 ~ 80},{MATC=Polyacetal (Orange)},{MATHI=EPDM Synthetic Rubber},{OT=-50 ~ 120},{NO=300},{L=204},{D1=22},{L1=23},{D=22},{W=19},{T=1/4},{L2=28},{F=30},{G=5},{T1=1/4},{DD=4.5},{A=35},{B=40},{M=M27x1.5},{M2=27},{L3=15},{S1=19},{OP=0.3 ~ 0.7},{PR=1},{MASS=0.25},{L4=63.000},{ALT1=},{ALT2=},{PPATH=majca_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATB
본체 재질
ⁿ/ₐ
MATHB
호스 본체 재질
ⁿ/ₐ
HRT
조정호스내열온도(℃)
ⁿ/ₐ
MATC
커넥터/선단노즐재질
ⁿ/ₐ
MATHI
단열재재질
ⁿ/ₐ
OT
내열온도(℃)
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
W
[mm]
T
T (Rc (PT))
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
T1
T1 (Rc (PT))
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
M
ⁿ/ₐ
L3
[mm]
S1
[mm]
OP
사용압력
[MPa]
PR
내압
[MPa]
MASS
질량
[kg]
MAJCA150
MAJCA150
A6061
폴리아세탈 (파란색)
-20 ~ 80
폴리아세탈 (주황색)
EPDM합성고무
-50 ~ 120
150
198
20
21
20
17
1/8
24
24
5
1/8
4.5
30
35
M24x1.5
13
18
0.3 ~ 0.7
1
0.20
MAJCA300
MAJCA300
A6061
폴리아세탈 (파란색)
-20 ~ 80
폴리아세탈 (주황색)
EPDM합성고무
-50 ~ 120
300
204
22
23
22
19
1/4
28
30
5
1/4
4.5
35
40
M27x1.5
15
19
0.3 ~ 0.7
1
0.25
MAJCA450
MAJCA450
A6061
폴리아세탈 (파란색)
-20 ~ 80
폴리아세탈 (주황색)
EPDM합성고무
-50 ~ 120
450
272
32
27
30
26
3/8
37
36
7
3/8
6.6
40
50
M33x1.5
15
27
0.3 ~ 0.7
1
0.55
MAJCA600
MAJCA600
A6061
폴리아세탈 (파란색)
-20 ~ 80
폴리아세탈 (주황색)
EPDM합성고무
-50 ~ 120
600
272
32
27
30
26
3/8
37
36
7
3/8
6.6
40
50
M33x1.5
15
27
0.3 ~ 0.7
1
0.55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성