MB21 - Swiveling Tee, taper
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MB Line - Techno polymer Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mb_line_techno_polymer_push-in_fittings/mb2120-20swivelling20tee20fitting2c20taper.prj},{NB=B0110041},{SHA256=GselIh9qqxHJ2k2Ka/B7VUpvNKxkdGglGfkGXUU5218=},{INAME=b0110041},{NAME=b0110041},{NNCUSTOM=MB21},{NTCUSTOM=Swiveling Tee, taper},{NBCUSTOM=B0110041},{LINACUSTOM=B0110041},{STEPFILE=B0110041},{PNGFILE=MB21},{DWGFILE=MB21},{CODE=B0110041},{TYPE=MB21 08 18},{MAT=Acetal Resin},{TUBEOD=8},{D1=R1/8},{D2=14},{D2IN=.551},{L1=7.5},{L1IN=.295},{L2=19.5},{L2IN=.768},{L3=21.7},{L3IN=.854},{CH=12},{G=11.2},{OZ=.395},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=-4 ÷ 158},{WP=18},{WPP=261},{TV=-99},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TUBEOD
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
B0110011
B0110011
MB21 04 18
Acetal Resin
4
R1/8
10
.394
7.5
.295
17.0
.669
15.7
.618
10
7.4
.261
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0110012
B0110012
MB21 04 14
Acetal Resin
4
R1/4
10
.394
11.0
.433
20.5
.807
15.7
.618
14
13.8
.487
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0110031
B0110031
MB21 06 18
Acetal Resin
6
R1/8
12
.472
7.5
.295
18.8
.740
20.2
.795
12
10.0
.353
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0110032
B0110032
MB21 06 14
Acetal Resin
6
R1/4
12
.472
11.0
.433
23.3
.917
20.2
.795
14
15.2
.536
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0110041
B0110041
MB21 08 18
Acetal Resin
8
R1/8
14
.551
7.5
.295
19.5
.768
21.7
.854
12
11.2
.395
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0110042
B0110042
MB21 08 14
Acetal Resin
8
R1/4
14
.551
11.0
.433
24.0
.945
21.7
.854
14
16.3
.575
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0110043
B0110043
MB21 08 38
Acetal Resin
8
R3/8
14
.551
11.5
.453
24.5
.965
21.7
.854
17
21.3
.751
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0110052
B0110052
MB21 10 14
Acetal Resin
10
R1/4
16
.630
11.0
.433
25.5
1.004
24.0
.945
16
19.9
.702
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0110053
B0110053
MB21 10 38
Acetal Resin
10
R3/8
16
.630
11.5
.453
26.5
1.043
24.0
.945
17
27.0
.952
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0110063
B0110063
MB21 12 38
Acetal Resin
12
R3/8
19
.748
11.5
.453
28.5
1.122
28.5
1.122
20
36.3
1.280
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0110064
B0110064
MB21 12 12
Acetal Resin
12
R1/2
19
.748
14.0
.551
31.5
1.240
28.5
1.122
22
44.8
1.580
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성