피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
MFC110A - Finned Stud Caps
Essentra Components
Caps, Plugs & Masking
Push Fit Caps
Easy Removal Caps
Finned Stud Caps
Finned Stud Caps
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_f00000000/l2_f08000000/l3_f08020000/l4_f08020100/p050410/mfc110a.prj},{NB=MFC130A},{PN=MFC130A},{AMERSID=1037516},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=Low-Density Polyethylene},{COLOR=Natural},{TYPE=1},{SSR=0.354 - 0.413},{SSRM=9.0 - 10.5},{A=0.492},{AM=12.5},{B=0.866},{BM=22},{C=0.059},{CM=1.5},{D=0.650},{DM=16.5},{OD=14.500},{FANG=15.000},{FLEN=7.000},{FTHK=0.900},{FWDTH=4.000},{FF=0.150},{FR=5.500},{TR=1.000},{TCON=S},{RCM=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SSR
Stud Size Range Inch
[인치]
SSRM
Stud Size Range Metric
[mm]
A
A Inside Diameter Inch
[인치]
AM
A Inside Diameter Metric
[mm]
B
B Height Inch
[인치]
BM
B Height Metric
[mm]
C
C Flange Thickness Inch
[인치]
CM
C Flange Thickness Metric
[mm]
D
D Flange Outside Diameter or Outside Diameter Inch
[인치]
DM
D Flange Outside Diameter or Outside Diameter Metric
[mm]
MFC110A
MFC110A
1037514
-
-
Low-Density Polyethylene
Natural
1
0.255 - 0.314
6.5 - 8.0
0.394
10.0
0.866
22
0.059
1.5
0.551
14.0
MFC010A
MFC010A
1037511
-
-
Low-Density Polyethylene
Natural
2
0.255 - 0.314
6.5 - 8.0
0.394
10.0
1.299
33
-
-
0.433
11.0
MFC120A
MFC120A
1037515
-
-
Low-Density Polyethylene
Natural
1
0.314 - 0.354
8.0 - 9.0
0.433
11.0
0.866
22
0.059
1.5
0.591
15.0
MFC020A
MFC020A
1037512
-
-
Low-Density Polyethylene
Natural
2
0.314 - 0.354
8.0 - 9.0
0.433
11.0
0.866
22
-
-
0.472
12.0
MFC030A
MFC030A
1037513
-
-
Low-Density Polyethylene
Natural
2
0.354 - 0.393
9.0 - 10.0
0.472
12.0
0.866
22
-
-
0.511
13.0
MFC130A
MFC130A
1037516
-
-
Low-Density Polyethylene
Natural
1
0.354 - 0.413
9.0 - 10.5
0.492
12.5
0.866
22
0.059
1.5
0.650
16.5
MFC140A
MFC140A
1037517
-
-
Low-Density Polyethylene
Natural
1
0.433 - 0.512
11.0 - 13.0
0.630
16.0
0.866
22
0.059
1.5
0.787
20.0
MFC150A
MFC150A
1037518
-
-
Low-Density Polyethylene
Natural
1
0.551 - 0.629
14.0 - 16.0
0.709
18.0
0.866
22
0.059
1.5
0.866
22.0
MFC160A
MFC160A
1037519
-
-
Low-Density Polyethylene
Natural
1
0.669 - 0.748
17.0 - 19.0
0.866
22.0
0.866
22
0.059
1.5
1.024
26.0
MFC170A
MFC170A
1037520
-
-
Low-Density Polyethylene
Natural
1
0.787 - 0.866
20.0 - 22.0
0.984
25.0
0.984
25
0.059
1.5
1.142
29.0
MFC180A
MFC180A
1037521
-
-
Low-Density Polyethylene
Natural
1
0.944 - 1.023
24.0 - 26.0
1.142
29.0
1.181
30
0.059
1.5
1.299
33.0
MFC190A
MFC190A
1037522
-
-
Low-Density Polyethylene
Natural
1
1.102 - 1.181
28.0 - 30.0
1.299
33.0
1.339
34
0.059
1.5
1.457
37.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성