카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Mini Compact Ejector with minimum size - SCPMi 10 S04 NC M8-6 ABT
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors SCPMb / SCPMc / SCPMi
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_scpmb_scpmc_scpmi/10_02_02_05692.prj},{NB=SCPMi 10 S04 NC M8-6 ABT},{CNSORDERNO=SCPMi 10 S04 NC M8-6 ABT},{ARTNR=10.02.02.05692},{CTN=84141089},{B=12},{B1=12.5},{D1=6.2},{D2=6.2},{D3=8.7},{D4=4.3},{G3=M8x1-AG},{H=65.3},{H1=73.9},{H2=24.95},{H3=7.5},{H4=30},{H5=7.5},{H6=17.5},{L=76.5},{L1=98.3},{L2=11.4},{L3=20},{X1=36},{NZ=10},{DOE=87},{SR=28},{ACS=45},{MACBO=10},{MV=870},{CV=NC},{EC=M8-6},{PR=3.0 ... 6.0},{RIHDCA=4},{RIHDV=4},{MASS=70},{OT=0 ... 50},{ACS2=1.589},{SR2=0.988},{MV2=25.691},{IODD=IODD_10.02.02.05692_de-DE_00},{INFOTEXT=Bemassung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Type
ⁿ/ₐ
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
G3
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
H2
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
X1
[mm]
NZ
Nozzle size
ⁿ/ₐ
DOE
Degree of evacuation
[%]
SR
Suction rate (max.)
[l/min]
ACS
Air consumption suction
[l/min]
MACBO
Max. air consumption blow off
[l/min]
MV
Max. vacuum
[mbar]
CV
Control valve
ⁿ/ₐ
EC
Electrical connection
ⁿ/ₐ
PR
Pressure range (operating pressure)
[bar]
RIHDCA
Recomm. internal hose diameter compressed air
[mm]
RIHDV
Recomm. internal hose diameter vacuum
[mm]
MASS
Weight
[g]
OT
Operating temperature
[°C]
ACS2
Air consumption suction
[cfm]
SR2
Suction rate (max.)
[cfm]
MV2
Max. vacuum
[inHg]
IODD
IO Device Description
ⁿ/ₐ
SCPMi 10 S04 NC M8-6 ABT
SCPMi 10 S04 NC M8-6 ABT
10.02.02.05692
84141089
12
12.5
6.2
6.2
8.7
4.3
M8x1-M
65.3
73.9
24.95
7.5
30
7.5
17.5
76.5
98.3
11.4
20
36
10
87
28
45
10
870
NC
M8-6
3.0 ... 6.0
4
4
70
0 ... 50
1.589
0.988
25.691
IODD_10.02.02.05692_de-DE...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성