MJR01 26 - 支点用台阶螺丝·一字槽型/内六角孔型/头部切割型/六角头型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mjr01_26.prj},{NB=MJR14-D4-L5-A6-E2-F3},{CODE=MJR14},{TYPE=BX},{D0TOL=-0.01/-0.05},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT=SUS304},{HRD=-},{SUR=-},{D=4},{DPOOL=4,5,6,8,10,12,13,15},{L=5},{LPOOL=[5:22/0.1]},{A=6},{E=2.0},{F=3},{ZZPB=N/A},{ZZPBPOOL='N/A','N/A','PB','PB'},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
D0TOL
D外径公差
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT
材质 相当
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
MXP
ⁿ/ₐ
V
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
C
[mm]
GG
g
[mm]
FF
f
[mm]
MJR01-D4-L1-A6-E2-F3
MJR01
一字槽型
-0.01/-0.07
45
S45C
-
发黑
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
0.8
0.0
1.0
0.0
0.5
1.0
1.9
MJR02-D4-L1-A6-E2-F3
MJR02
一字槽型
-0.01/-0.07
45
S45C
40-45HRC
发黑
-0.01/-0.05
+0.2/0
2.6X0.45
0.8
0.8
0.0
1.0
0.0
0.5
1.0
1.9
MJR04-D4-L1-A6-E2-F3
MJR04
一字槽型
-0.01/-0.07
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
0.8
0.0
1.0
0.0
0.5
1.0
1.9
MJR03-D4-L1-A6-E2-F3
MJR03
一字槽型
g6
45
S45C
-
发黑
-0.004/-0.012
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
0.8
0.0
1.0
0.0
0.5
1.0
1.9
MJR05-D4-L1-A6-E2-F3
MJR05
一字槽型
g6
45
S45C
40-45HRC
发黑
-0.004/-0.012
+0.2/0
2.6X0.45
0.8
0.8
0.0
1.0
0.0
0.5
1.0
1.9
MJR06-D4-L1-A6-E2-F3
MJR06
一字槽型
g6
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.004/-0.012
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
0.8
0.0
1.0
0.0
0.5
1.0
1.9
MJR12-D4-L5-A6-E2-F3
MJR12
内六角孔型
-0.01/-0.07
45
S45C
-
发黑
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
0.0
2.0
0.0
2.0
0.5
1.0
1.9
MJR11-D4-L5-A6-E2-F3
MJR11
内六角孔型
-0.01/-0.07
45
S45C
40-45HRC
发黑
-0.01/-0.05
+0.2/0
2.6X0.45
0.8
0.0
2.0
0.0
2.0
0.5
1.0
1.9
MJR14-D4-L5-A6-E2-F3
MJR14
内六角孔型
-0.01/-0.07
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
0.0
2.0
0.0
2.0
0.5
1.0
1.9
MJR15-D4-L5-A6-E2-F3
MJR15
内六角孔型
g6
45
S45C
-
发黑
-0.004/-0.012
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
0.0
2.0
0.0
2.0
0.5
1.0
1.9
MJR13-D4-L5-A6-E2-F3
MJR13
内六角孔型
g6
45
S45C
40-45HRC
发黑
-0.004/-0.012
+0.2/0
2.6X0.45
0.8
0.0
2.0
0.0
2.0
0.5
1.0
1.9
MJR16-D4-L5-A6-E2-F3
MJR16
内六角孔型
g6
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.004/-0.012
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
0.0
2.0
0.0
2.0
0.5
1.0
1.9
MJR21-D4-L1-A6-E2-F3
MJR21
头部切割型
-0.01/-0.07
45
S45C
-
发黑
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
1.0
1.9
MJR22-D4-L1-A6-E2-F3
MJR22
头部切割型
-0.01/-0.07
45
S45C
40-45HRC
发黑
-0.01/-0.05
+0.2/0
2.6X0.45
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
1.0
1.9
MJR24-D4-L1-A6-E2-F3
MJR24
头部切割型
-0.01/-0.07
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
1.0
1.9
MJR23-D4-L1-A6-E2-F3
MJR23
头部切割型
g6
45
S45C
-
发黑
-0.004/-0.012
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
1.0
1.9
MJR25-D4-L1-A6-E2-F3
MJR25
头部切割型
g6
45
S45C
40-45HRC
发黑
-0.004/-0.012
+0.2/0
2.6X0.45
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
1.0
1.9
MJR26-D4-L1-A6-E2-F3
MJR26
头部切割型
g6
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.004/-0.012
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
1.0
1.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MJK01_46 - 支点用台阶螺丝·一字槽型/内六角孔型/头部切割型/六角头型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BMF01_21 - 带座磁铁 · 螺栓固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YLL01_71 - 夹具用衬套·无肩标准型/无肩薄壁型·L尺寸指定
怡合达3D电子图库
20.06.2024
MIJ01_22 - 带肩铰链销·带内六角孔·螺帽固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
NBD01_51 - 聚氨酯减震材料·自由指定型·有孔/无孔型·普通级
怡合达3D电子图库
20.06.2024
MJR31_46 - 支点用台阶螺丝·一字槽型/内六角孔型/头部切割型/六角头型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
OFG61_65 - 无油衬套·青铜铸件·法兰型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
TBH01_11 - 肩型螺栓螺柱·碳钢、不锈钢
怡合达3D电子图库
20.06.2024
30_40_AVH51 - 机械防护栏30/40系列配件·推拉门定位块
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAL682ZZ_6905ZZ - 微型带凸缘深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAY6700_6310ZZ-j - 深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
MJT41_66 - 台阶螺栓·圆头螺钉型/十字槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FAL01_56 - 固定环·开口·三孔锁紧型/三螺孔锁紧型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
UAC01_37 - 金属垫圈·普通型/精密型·厚度选择/厚度指定·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表