MJR31 46 - 支点用台阶螺丝·一字槽型/内六角孔型/头部切割型/六角头型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mjr31_46.prj},{NB=MJR36-D4-L1-E2-F3},{CODE=MJR36},{TYPE=DX},{D0TOL=-0.01/-0.05},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT=SUS304},{HRD=-},{SUR=-},{D=4},{DPOOL=4,5,6,8,10,12,13,15},{L=1},{LPOOL=[1:22/0.1]},{E=2.0},{F=3},{ZZPB=N/A},{ZZPBPOOL='N/A','N/A','PB','PB'},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
D0TOL
D外径公差
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT
材质 相当
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
MXP
ⁿ/ₐ
V
[mm]
S1
[mm]
GG
g
[mm]
FF
f
[mm]
MJR32-D4-L1-E2-F3
MJR32
六角头型
-0.01/-0.07
45
S45C
-
发黑
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
7
1.0
1.9
MJR31-D4-L1-E2-F3
MJR31
六角头型
-0.01/-0.07
45
S45C
40-45HRC
发黑
-0.01/-0.05
+0.2/0
2.6X0.45
0.8
7
1.0
1.9
MJR36-D4-L1-E2-F3
MJR36
六角头型
-0.01/-0.07
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
7
1.0
1.9
MJR41-D4-L1-E2-F3
MJR41
六角头型
g6
45
S45C
-
发黑
-0.004/-0.012
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
7
1.0
1.9
MJR42-D4-L1-E2-F3
MJR42
六角头型
g6
45
S45C
40-45HRC
发黑
-0.004/-0.012
+0.2/0
2.6X0.45
0.8
7
1.0
1.9
MJR46-D4-L1-E2-F3
MJR46
六角头型
g6
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.004/-0.012
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
7
1.0
1.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表