MN - Nose Large Punches, Heavy Duty - Solid
Moeller Precision Tool
Punches
Nose Large Punches
Heavy Duty
Powered by
CAD모델 선택
{moellerprecision/punches/nose_large_punches/heavy_duty/mn_.prj},{NB=MNC 16 80 16.10, BS90},{TYPE=C},{D=16},{P=16.10},{P1=[16.10 - 38.00/0.01]},{P2=[16.10 - 38.00/0.01]},{PSMIN=16.10},{PSMAX=38.00},{W=0.00},{WMIN=6.00},{GMAX=38.00},{R=0.00},{L=80},{L1=[80,90,100]},{MAT=Steel: M2, HRC 60-63},{SBR=25},{BS=90.00},{C1=0.635},{R1=12},{W1=31.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
D
D Shank Dia.
[mm]
G
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PT
Point Tolerance
ⁿ/ₐ
SBR
SBR Point Length
[mm]
MNC 10 80 10.10, BS90
MNC 10 80 10.10, BS90
10
0.00
OK
Steel: M2, HRC 60-63
+.01/-.00 (P to D .01) (S...
16
MNC 13 80 13.10, BS90
MNC 13 80 13.10, BS90
13
0.00
OK
Steel: M2, HRC 60-63
+.01/-.00 (P to D .01) (S...
20
MNC 16 80 16.10, BS90
MNC 16 80 16.10, BS90
16
0.00
OK
Steel: M2, HRC 60-63
+.01/-.00 (P to D .01) (S...
25
MNC 20 80 20.10, BS90
MNC 20 80 20.10, BS90
20
0.00
OK
Steel: M2, HRC 60-63
+.01/-.00 (P to D .01) (S...
25
MNC 25 80 25.10, BS90
MNC 25 80 25.10, BS90
25
0.00
OK
Steel: M2, HRC 60-63
+.01/-.00 (P to D .01) (S...
25
MNC 32 80 32.10, BS90
MNC 32 80 32.10, BS90
32
0.00
OK
Steel: M2, HRC 60-63
+.01/-.00 (P to D .01) (S...
32
MNC 40 80 40.10, BS90
MNC 40 80 40.10, BS90
40
0.00
OK
Steel: M2, HRC 60-63
+.01/-.00 (P to D .01) (S...
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성