MNI-2-2 - Shoulder Washers
Essentra Components
Fasteners
Washers, Spacers & Bushings
Washers
Shoulder Washers
Shoulder Washers
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_k00000000/l2_k10000000/l3_k10040000/l4_k10041000/p090930/mni-2-2.prj},{NB=MNI-10-32},{PN=MNI-10-32},{AMERSID=1071257},{APACID=-},{EMEAID=1071180},{MAT=Nylon},{COLOR=Natural},{SS=#10},{SSM=M5},{L=0.500},{LM=12.7},{A=0.399},{AM=10.1},{B=0.063},{BM=1.6},{C=0.260},{CM=6.6},{D=0.200},{DM=5.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
SS
Screw Size Inch
ⁿ/ₐ
SSM
Screw Size Metric
ⁿ/ₐ
L
L Length Under Flange Inch
[인치]
LM
L Length Under Flange Metric
[mm]
A
A Flange Diameter Inch
[인치]
AM
A Flange Diameter Metric
[mm]
B
B Flange Thickness Inch
[인치]
BM
B Flange Thickness Metric
[mm]
C
C Outside Diameter Inch
[인치]
CM
C Outside Diameter Metric
[mm]
D
D Inside Diameter Inch
[인치]
DM
D Inside Diameter Metric
[mm]
MNI-2-2
MNI-2-2
1071261
-
1071184
Nylon
Natural
#2
M2
0.031
0.8
0.181
4.6
0.047
1.2
0.120
3.0
0.090
2.3
MNI-2-4
MNI-2-4
1071262
-
1071185
Nylon
Natural
#2
M2
0.063
1.6
0.181
4.6
0.047
1.2
0.120
3.0
0.090
2.3
MNI-2-6
MNI-2-6
1071263
-
1071186
Nylon
Natural
#2
M2
0.093
2.4
0.181
4.6
0.047
1.2
0.120
3.0
0.090
2.3
MNI-4-2
MNI-4-2
1071267
-
1071190
Nylon
Natural
#4
M2.5
0.031
0.8
0.235
6.0
0.047
1.2
0.145
3.7
0.115
2.9
MNI-4-3
MNI-4-3
1071269
-
1071192
Nylon
Natural
#4
M2.5
0.046
1.2
0.235
6.0
0.047
1.2
0.145
3.7
0.115
2.9
MNI-4-4
MNI-4-4
1071270
-
1071193
Nylon
Natural
#4
M2.5
0.063
1.6
0.235
6.0
0.047
1.2
0.145
3.7
0.115
2.9
MNI-4-5
MNI-4-5
1071271
-
1071194
Nylon
Natural
#4
M2.5
0.084
2.1
0.252
6.4
0.047
1.2
0.140
3.6
0.115
2.9
MNI-4-6
MNI-4-6
1071272
-
1071195
Nylon
Natural
#4
M2.5
0.093
2.4
0.235
6.0
0.047
1.2
0.145
3.7
0.115
2.9
MNI-4-8
MNI-4-8
1071273
-
1071196
Nylon
Natural
#4
M2.5
0.125
3.2
0.235
6.0
0.047
1.2
0.145
3.7
0.115
2.9
MNI-4-10
MNI-4-10
1071264
-
1071187
Nylon
Natural
#4
M2.5
0.156
4.0
0.235
6.0
0.047
1.2
0.145
3.7
0.115
2.9
MNI-4-12
MNI-4-12
1071265
-
1071188
Nylon
Natural
#4
M2.5
0.187
4.7
0.235
6.0
0.047
1.2
0.145
3.7
0.115
2.9
MNI-4-16
MNI-4-16
1071266
-
1071189
Nylon
Natural
#4
M2.5
0.250
6.4
0.235
6.0
0.047
1.2
0.145
3.7
0.115
2.9
MNI-4-24
MNI-4-24
1071268
-
1071191
Nylon
Natural
#4
M2.5
0.375
9.5
0.235
6.0
0.047
1.2
0.145
3.7
0.115
2.9
MNI-5-3
MNI-5-3
1071277
-
1071200
Nylon
Natural
#5
M3
0.051
1.3
0.370
9.4
0.047
1.2
0.236
6.0
0.128
3.3
MNI-6-2
MNI-6-2
1071280
-
1071203
Nylon
Natural
#6
M3.5
0.031
0.8
0.290
7.4
0.047
1.2
0.170
4.3
0.140
3.6
MNI-6-4
MNI-6-4
1071283
-
1071206
Nylon
Natural
#6
M3.5
0.063
1.6
0.290
7.4
0.047
1.2
0.170
4.3
0.140
3.6
MNI-6-6
MNI-6-6
1071284
-
1071207
Nylon
Natural
#6
M3.5
0.093
2.4
0.290
7.4
0.047
1.2
0.170
4.3
0.140
3.6
MNI-6-8
MNI-6-8
1071285
-
1071208
Nylon
Natural
#6
M3.5
0.125
3.2
0.290
7.4
0.047
1.2
0.170
4.3
0.140
3.6
MNI-6-12
MNI-6-12
1071278
-
1071201
Nylon
Natural
#6
M3.5
0.187
4.7
0.290
7.4
0.047
1.2
0.170
4.3
0.140
3.6
MNI-6-16
MNI-6-16
1071279
-
1071202
Nylon
Natural
#6
M3.5
0.250
6.4
0.290
7.4
0.047
1.2
0.170
4.3
0.140
3.6
MNI-6-24
MNI-6-24
1071281
-
1071204
Nylon
Natural
#6
M3.5
0.375
9.5
0.290
7.4
0.047
1.2
0.170
4.3
0.140
3.6
MNI-6-32
MNI-6-32
1071282
-
1071205
Nylon
Natural
#6
M3.5
0.500
12.7
0.290
7.4
0.047
1.2
0.170
4.3
0.140
3.6
MNI-8-2
MNI-8-2
1071288
-
1071211
Nylon
Natural
#8
M4
0.031
0.8
0.344
8.7
0.063
1.6
0.205
5.2
0.173
4.4
MNI-8-4
MNI-8-4
1071291
-
1071214
Nylon
Natural
#8
M4
0.063
1.6
0.344
8.7
0.063
1.6
0.205
5.2
0.173
4.4
MNI-8-6
MNI-8-6
1071292
-
1071215
Nylon
Natural
#8
M4
0.093
2.4
0.344
8.7
0.063
1.6
0.205
5.2
0.173
4.4
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성