目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-51 - Poignée étrier alulminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_51
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_51/11_51.prj},{NB=emile_maurin_11-513-26-500},{REF=11-513-26-500},{FINITION=Anodisée},{L1=26},{L2=500},{L3=17},{D1=M8},{D1X=8},{H1=57},{H2=12},{R1=17},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
min
[mm]
R1
[mm]
Emile Maurin 11-511-20-10...
11-511-20-100
Mate
20
100
13
M6
49
10
13
Emile Maurin 11-511-20-11...
11-511-20-112
Mate
20
112
13
M6
49
10
13
Emile Maurin 11-511-20-11...
11-511-20-117
Mate
20
117
13
M6
49
10
13
Emile Maurin 11-511-20-12...
11-511-20-120
Mate
20
120
13
M6
49
10
13
Emile Maurin 11-511-20-12...
11-511-20-128
Mate
20
128
13
M6
51
10
13
Emile Maurin 11-511-20-16...
11-511-20-160
Mate
20
160
13
M6
51
10
13
Emile Maurin 11-511-20-18...
11-511-20-180
Mate
20
180
13
M6
51
10
13
Emile Maurin 11-511-20-20...
11-511-20-200
Mate
20
200
13
M6
51
10
13
Emile Maurin 11-511-20-23...
11-511-20-235
Mate
20
235
13
M6
51
10
13
Emile Maurin 11-511-26-11...
11-511-26-112
Mate
26
112
17
M8
55
12
17
Emile Maurin 11-511-26-11...
11-511-26-117
Mate
26
117
17
M8
55
12
17
Emile Maurin 11-511-26-12...
11-511-26-120
Mate
26
120
17
M8
55
12
17
Emile Maurin 11-511-26-12...
11-511-26-125
Mate
26
125
17
M8
55
12
17
Emile Maurin 11-511-26-12...
11-511-26-128
Mate
26
128
17
M8
55
12
17
Emile Maurin 11-511-26-16...
11-511-26-160
Mate
26
160
17
M8
55
12
17
Emile Maurin 11-511-26-17...
11-511-26-179
Mate
26
179
17
M8
57
12
17
Emile Maurin 11-511-26-19...
11-511-26-192
Mate
26
192
17
M8
57
12
17
Emile Maurin 11-511-26-30...
11-511-26-300
Mate
26
300
17
M8
57
12
17
Emile Maurin 11-511-26-40...
11-511-26-400
Mate
26
400
17
M8
57
12
17
Emile Maurin 11-511-26-50...
11-511-26-500
Mate
26
500
17
M8
57
12
17
Emile Maurin 11-512-20-10...
11-512-20-100
Pelliculée noire
20
100
13
M6
49
10
13
Emile Maurin 11-512-20-11...
11-512-20-112
Pelliculée noire
20
112
13
M6
49
10
13
Emile Maurin 11-512-20-11...
11-512-20-117
Pelliculée noire
20
117
13
M6
49
10
13
Emile Maurin 11-512-20-12...
11-512-20-120
Pelliculée noire
20
120
13
M6
49
10
13
Emile Maurin 11-512-20-12...
11-512-20-128
Pelliculée noire
20
128
13
M6
51
10
13
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表