카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-671 - Poignée tubulaire avec supports à vis - Pelliculé noir
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_67
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_67/11_671.prj},{NB=emile_maurin_11-671-20-400_0},{REF=11-671-20-400},{POS=0},{D1=20},{D2=M 8},{L1=400},{L2=420},{L3=362},{L4=48},{L5=28},{H1=45},{H2=25},{H3=15.5},{H4=58},{INFOS=INFOTEXTE},{OFL=SW},{AUSWAHL=SW,EL,NG},{L6=9.5},{D3=10},{R1=7},{R2=2},{NDM=8.000},{KDM=8.000},{PPATH=11_671/11_671_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 667},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
±1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 11-671-20-18...
11-671-20-180
20
M 8
180
200
142
48
28
45
25
15.5
58
Emile Maurin 11-671-20-20...
11-671-20-200
20
M 8
200
220
162
48
28
45
25
15.5
58
Emile Maurin 11-671-20-25...
11-671-20-250
20
M 8
250
270
212
48
28
45
25
15.5
58
Emile Maurin 11-671-20-30...
11-671-20-300
20
M 8
300
320
262
48
28
45
25
15.5
58
Emile Maurin 11-671-20-35...
11-671-20-350
20
M 8
350
370
312
48
28
45
25
15.5
58
Emile Maurin 11-671-20-40...
11-671-20-400
20
M 8
400
420
362
48
28
45
25
15.5
58
Emile Maurin 11-671-30-30...
11-671-30-300
30
M 10
300
324
254
57
38
60
35
20.5
78
Emile Maurin 11-671-30-35...
11-671-30-350
30
M 10
350
374
304
57
38
60
35
20.5
78
Emile Maurin 11-671-30-40...
11-671-30-400
30
M 10
400
424
354
57
38
60
35
20.5
78
Emile Maurin 11-671-30-50...
11-671-30-500
30
M 10
500
524
454
57
38
60
35
20.5
78
Emile Maurin 11-671-30-60...
11-671-30-600
30
M 10
600
624
554
57
38
60
35
20.5
78
Emile Maurin 11-671-30-70...
11-671-30-700
30
M 10
700
724
654
57
38
60
35
20.5
78
Emile Maurin 11-671-30-10...
11-671-30-1000
30
M 10
1000
1024
954
57
38
60
35
20.5
78
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성