目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-675 - Poignée tubulaire avec supports à vis - Anodisé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_67
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_67/11_675.prj},{NB=emile_maurin_11-675-20-400_0},{REF=11-675-20-400},{POS=0},{D1=20},{D2=M 8},{L1=400},{L2=420},{L3=362},{L4=48},{L5=28},{H1=45},{H2=25},{H3=15.5},{H4=58},{INFOS=INFOTEXTE},{OFL=EL},{AUSWAHL=SW,EL,NG},{L6=9.5},{D3=10},{R1=7},{R2=2},{NDM=8.000},{KDM=8.000},{PPATH=11_675/11_675_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 667},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
±1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 11-675-20-18...
11-675-20-180
20
M 8
180
200
142
48
28
45
25
15.5
58
Emile Maurin 11-675-20-20...
11-675-20-200
20
M 8
200
220
162
48
28
45
25
15.5
58
Emile Maurin 11-675-20-25...
11-675-20-250
20
M 8
250
270
212
48
28
45
25
15.5
58
Emile Maurin 11-675-20-30...
11-675-20-300
20
M 8
300
320
262
48
28
45
25
15.5
58
Emile Maurin 11-675-20-35...
11-675-20-350
20
M 8
350
370
312
48
28
45
25
15.5
58
Emile Maurin 11-675-20-40...
11-675-20-400
20
M 8
400
420
362
48
28
45
25
15.5
58
Emile Maurin 11-675-30-30...
11-675-30-300
30
M 10
300
324
254
57
38
60
35
20.5
78
Emile Maurin 11-675-30-35...
11-675-30-350
30
M 10
350
374
304
57
38
60
35
20.5
78
Emile Maurin 11-675-30-40...
11-675-30-400
30
M 10
400
424
354
57
38
60
35
20.5
78
Emile Maurin 11-675-30-50...
11-675-30-500
30
M 10
500
524
454
57
38
60
35
20.5
78
Emile Maurin 11-675-30-60...
11-675-30-600
30
M 10
600
624
554
57
38
60
35
20.5
78
Emile Maurin 11-675-30-70...
11-675-30-700
30
M 10
700
724
654
57
38
60
35
20.5
78
Emile Maurin 11-675-30-10...
11-675-30-1000
30
M 10
1000
1024
954
57
38
60
35
20.5
78
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 11-671 - Poignée tubulaire avec supports à vis - Pelliculé noir
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 11-678 - Poignée tubulaire avec supports à vis - Anodisé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 11-48 - Poignée étrier mince aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 35-311 - Plot antivibratoire conique femelle, acier, dureté 40 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 11-69 - Poignée tubulaire avec supports taraudés - Supports noirs
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 11-560 - Poignée étrier technopolymère alésée - Vis CHC
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 11-51 - Poignée étrier alulminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 90-50 - Guidage linéaire à billes avec chariots connectés
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 19-1000 - Système de blocage à bille
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 72632 - Cornière laminée - Inox 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
29.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表