카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 12-112 - Manivelle droite à 3 boules
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manivelles (Série 12)
12_11
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie12_manivelles/12_11/12_112.prj},{NB=emile_maurin_12-112-28},{REF=12-112-28},{D1=8},{D2=15},{D3=19},{D4=20},{H1=17.0},{L1=28},{DIAMETRE=13},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 10},{ABS11=9.0},{ABS2=10.0},{ABS3=11.0},{ABS4=12.0},{ABS5=16.0},{Y=40.0},{Z=5.0},{R1=13.0},{R2=24.0},{R3=2.5},{ABS=0.000},{ABS1=0.000},{D11=6.500},{D12=2.500},{D14=4.000},{L11=49.000},{L12=9.000},{L13=14.000},{R12=12.500},{R13=24.000},{R14=2.500},{ABSR12=18.560},{ABSR13=34.010},{SCHNITTR12R13=24.397},{SCHNITTR13R14=47.952},{ABSR12X=3.264},{SCHNITTR12R13X=4.483},{SCHNITTR13R14X=2.035},{NR=101},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
DIAMETRE
Poignée
[mm]
Emile Maurin 12-112-25
12-112-25
7
13
16
18
13.0
25
10
Emile Maurin 12-112-28
12-112-28
8
15
19
20
17.0
28
13
Emile Maurin 12-112-34
12-112-34
8
16
20
22
17.0
34
14
Emile Maurin 12-112-41
12-112-41
10
18
23
25
19.5
41
16
Emile Maurin 12-112-50
12-112-50
12
20
26
28
21.5
50
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성