카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-276 - Volant deux bras aluminium pelluculé gris-argent - Moyeu lissse - Avec poignée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_27
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_27/13_276.prj},{NB=emile_maurin_13-276-140-16},{REF=13-276-140-16},{D1=140},{D2=16},{D3=36},{D4=28.5},{L1=19},{L2=36},{L3=16.5},{L4=13.0},{DP=24},{INFOS=INFOTEXTE},{VS=GN 184-25},{VER=2},{NORMNR= GN 924},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
DP
Ø Poignée
[mm]
Emile Maurin 13-276-125-1...
13-276-125-12
125
12
31
22.0
18
33
15.0
11.0
22
Emile Maurin 13-276-125-1...
13-276-125-14
125
14
31
22.0
18
33
15.0
11.0
22
Emile Maurin 13-276-140-1...
13-276-140-14
140
14
36
28.5
19
36
16.5
13.0
24
Emile Maurin 13-276-140-1...
13-276-140-16
140
16
36
28.5
19
36
16.5
13.0
24
Emile Maurin 13-276-160-1...
13-276-160-14
160
14
36
28.5
20
39
18.0
14.5
24
Emile Maurin 13-276-160-1...
13-276-160-16
160
16
36
28.5
20
39
18.0
14.5
24
Emile Maurin 13-276-200-1...
13-276-200-18
200
18
42
36.0
24
45
20.5
16.0
25
Emile Maurin 13-276-200-2...
13-276-200-20
200
20
42
36.0
24
45
20.5
16.0
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성