카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-283 - Volant deux bras aluminium pelliculé à poignée éclipsable - gris-argent - Moyeu lisse
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_28
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_28/13_283_asmtab.prj},{NB=emile_maurin_13-283-140-16_0},{REF=13-283-140-16},{ANGLE=0},{D1=140},{D2=16},{D3=24},{D4=35.07},{L1=19},{L2=46.2},{L3=26.0},{L4=4},{DP=24},{INFOS=INFOTEXTE},{VS=GN 184-22},{PPATH=13_281/13_281_asmtpl.prj},{NORMNR= GN 924.3},{FARBE=GRIS},{FARBER=0.750},{FARBEG=0.750},{FARBEB=0.750},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
DP
Ø Poignée
[mm]
Emile Maurin 13-283-125-1...
13-283-125-12
125
12
25
31.07
18
44.3
24.6
4
22
Emile Maurin 13-283-125-1...
13-283-125-14
125
14
25
31.07
18
44.3
24.6
4
22
Emile Maurin 13-283-140-1...
13-283-140-14
140
14
24
35.07
19
46.2
26.0
4
24
Emile Maurin 13-283-140-1...
13-283-140-16
140
16
24
35.07
19
46.2
26.0
4
24
Emile Maurin 13-283-160-1...
13-283-160-14
160
14
24
36.07
20
47.2
26.0
4
24
Emile Maurin 13-283-160-1...
13-283-160-16
160
16
24
36.07
20
47.2
26.0
4
24
Emile Maurin 13-283-200-1...
13-283-200-18
200
18
25
42.11
24
51.7
27.0
4
25
Emile Maurin 13-283-200-2...
13-283-200-20
200
20
25
42.11
24
51.7
27.0
4
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성