目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 14-271 - Manette - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manettes et leviers (Série 14 et 21)
Manettes simples
14_27
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_simples/14_27/14_271.prj},{NB=emile_maurin_14-271-80},{REF=14-271-80},{MAT=Acier},{L1=80},{L2=76},{D1=M 10},{D1X=10},{D2=20},{D3=11},{H1=15.0},{H2=37.0},{W1=5.000},{ABS1=6.000},{ABS2=2.000},{ABS3=8.000},{ABS4=9.000},{ABS5=1.000},{R1=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=14-271.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
H7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 14-271-63
14-271-63
Acier
63
60
M 8
16
9
12.5
30.5
Emile Maurin 14-271-80
14-271-80
Acier
80
76
M 10
20
11
15.0
37.0
Emile Maurin 14-271-100
14-271-100
Acier
100
95
M 12
25
14
19.0
46.0
Emile Maurin 14-271-125
14-271-125
Acier
125
119
M 16
32
18
25.0
58.5
Emile Maurin 14-271-160
14-271-160
Acier
160
152
M 20
40
20
31.0
73.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表