카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-218 - Bouton croisillon technopolymère à insert apparent taraudé - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons croisillons
15_21
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_croisillons/15_21/15_218.prj},{NB=emile_maurin_15-218-40-8},{REF=15-218-40-8},{FORM=Taraudé},{D1=40},{D3=M 8},{D3X=M 8},{D4=14},{D5=18},{D6=21},{H1=25},{H2=13},{H3=10},{H4=14},{R1=60},{R2=3.0},{R3=2},{R4=14.5},{R5=2},{S1=2.5},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-215.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
R3
[mm]
R4
[mm]
R5
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 15-218-32-6
15-218-32-6
Taraudé
32
M 6
12
14
18
20
10
9
12
50
2.5
2
13.0
1.5
2
Emile Maurin 15-218-40-8
15-218-40-8
Taraudé
40
M 8
14
18
21
25
13
10
14
60
3.0
2
14.5
2
2.5
Emile Maurin 15-218-50-10
15-218-50-10
Taraudé
50
M 10
18
22
25
32
20
12
18
70
4.0
2.5
16.0
2
3
Emile Maurin 15-218-63-12
15-218-63-12
Taraudé
63
M 12
20
26
32
40
25
14
22
80
5.0
3
21.0
2.5
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성