目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-132 - Ecrou moleté - Sans trou de goupille - Taraudé - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_13
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_13/16_132.prj},{NB=emile_maurin_16-132-6},{REF=16-132-6},{FORM=Taraudé},{D1=M 6},{D3=16},{D4=24},{H1=10},{H2=14},{H4=8},{D1X=6},{P=1.000},{ABS1=9.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=16-132.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 16-132-5
16-132-5
Taraudé
M 5
14
20
8
12
7
Emile Maurin 16-132-6
16-132-6
Taraudé
M 6
16
24
10
14
8
Emile Maurin 16-132-8
16-132-8
Taraudé
M 8
20
30
12
17
10
Emile Maurin 16-132-10
16-132-10
Taraudé
M 10
28
36
14
20
12
Emile Maurin 16-132-12
16-132-12
Taraudé
M 12
32
40
16
24
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表