카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-136 - Ecrou moleté - Avec trou de goupille - Taraudé - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_13
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_13/16_136.prj},{NB=emile_maurin_16-136-6},{REF=16-136-6},{FORM=Taraudé},{D1=M 6},{D1X=6},{P=1.000},{D3=16},{D4=24},{D5=1.5},{H1=10},{H2=14},{H3=2.5},{H4=8},{ABS1=9.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=16-136.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
H11
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 16-136-5
16-136-5
Taraudé
M 5
14
20
1.5
8
12
2.5
7
Emile Maurin 16-136-6
16-136-6
Taraudé
M 6
16
24
1.5
10
14
2.5
8
Emile Maurin 16-136-8
16-136-8
Taraudé
M 8
20
30
2.0
12
17
3.0
10
Emile Maurin 16-136-10
16-136-10
Taraudé
M 10
28
36
3.0
14
20
4.0
12
Emile Maurin 16-136-12
16-136-12
Taraudé
M 12
32
40
4.0
16
24
4.0
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성