目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-296 - Vis moletée technopolymère antistatique, à tige filetée acier - ESD
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_29
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_29/16_296.prj},{NB=emile_maurin_16-296-20-6-16},{REF=16-296-20-6-16},{CODE=154252},{DESCRIPTION=BT.20 p-M6x16-ESD-C},{DIM01=20},{DIM02=M6},{DIM03=16},{DIM04=11.5},{DIM05=11},{DIM06=16},{DIM07=6},{WEIGHT=11},{NDM=6.000},{KDM=4.773},{VERSION=ESD},{D1=20},{D2=M6},{D3=11.5},{L1=16},{L2=16},{L3=10},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 16-296-16-5-...
16-296-16-5-10
ESD
16
M5
11.0
10
13
8
Emile Maurin 16-296-16-5-...
16-296-16-5-16
ESD
16
M5
11.0
16
13
8
Emile Maurin 16-296-20-6-...
16-296-20-6-10
ESD
20
M6
11.5
10
16
10
Emile Maurin 16-296-20-6-...
16-296-20-6-16
ESD
20
M6
11.5
16
16
10
Emile Maurin 16-296-20-6-...
16-296-20-6-25
ESD
20
M6
11.5
25
16
10
Emile Maurin 16-296-25-8-...
16-296-25-8-16
ESD
25
M8
16.0
16
19
11
Emile Maurin 16-296-25-8-...
16-296-25-8-25
ESD
25
M8
16.0
25
19
11
Emile Maurin 16-296-32-10...
16-296-32-10-20
ESD
32
M10
17.0
20
22
13
Emile Maurin 16-296-32-10...
16-296-32-10-30
ESD
32
M10
17.0
30
22
13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表