카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 17-2062 - Niveau à bulle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Niveaux à bulle
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/niveaux_bulle/17_2062.prj},{NB=emile_maurin_17-2062-14},{REF=17-2062-14},{PARTNUMBER=GN 2279-ALS-14-K-30-A},{NORMNR=GN 2279},{WERK=ALS},{NDM=4},{WEIGHT=0.002},{CTN=90319000},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSION=Lisse},{COULEUR=Noir},{D1=14},{D2=10},{D3=M4},{H1=7.7},{H2=9.5},{H3=5.0},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
Version
ⁿ/ₐ
COULEUR
Couleur
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
d3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 17-2062-14
17-2062-14
Lisse
Noir
14
10
M4
7.7
9.5
5.0
Emile Maurin 17-2062-20
17-2062-20
Lisse
Noir
20
14
M5
13.0
13.0
6.0
Emile Maurin 17-2062-30
17-2062-30
Lisse
Noir
30
21
M6
15.0
15.0
7.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성