카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-118 - Anneau de levage rotatif en inox 316L
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_118
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_118/18_118.prj},{NB=emile_maurin_18-1180-16},{REF=18-1180-16},{CMU=1.20},{D1=M16},{L1=27},{L2=90},{L3=45},{L4=35},{L5=35},{H1=80},{H2=38},{S1=8},{POIDS=0.82},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=18_118/18_118_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU
(T)
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S1
[mm]
POIDS
[Kg]
Emile Maurin 18-1180-12
18-1180-12
0.55
M12
21
90
45
20
20
80
38
8
0.80
Emile Maurin 18-1180-16
18-1180-16
1.20
M16
27
90
45
35
35
80
38
8
0.82
Emile Maurin 18-1180-20
18-1180-20
1.50
M20
30
90
45
35
35
80
38
8
0.84
Emile Maurin 18-1180-24
18-1180-24
2.50
M24
36
90
45
50
50
80
38
8
0.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성