카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-185 - Anneau d'arrimage articulé, à souder
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Arrimage
Modèle 18-185 Anneau d'arrimage articulé, à souder
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/arrimage/18_185/18_185.prj},{NB=emile_maurin_18-1850-10},{REF=18-1850-10},{LC=10000},{D1=60},{H1=115},{H2=25},{H3=100},{L1=63},{L2=185},{L3=40},{L4=110},{DEPOTDESOUDURE=HY 5 + a 5},{POIDS=3.42},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{PPATH=18_185/18_185_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
LC
[daN]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
DEPOTDESOUDURE
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-1850-10
18-1850-10
10000
60
115
25
100
63
185
40
110
HY 5 + a 5
3.42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성