카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-1000 - Système de blocage à bille
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Verrous et loquets à fermeture par poussée
19_100
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/verrous/19_100/19_1000.prj},{NB=emile_maurin_19-1000-28_1_17.8},{REF=19-1000-28},{POS=1},{L1=28},{L2=18.5},{L3=11},{L4=14},{L5=3.5},{L6=1},{L7MIN=7.9},{L7MAX=9.9},{L7H8=17.8},{L8=13.5},{L9=3.5},{D1=5.5},{D2=10},{D3=5},{D4=10},{D5=14},{H1=18},{H2=16},{H3=3},{H4=8},{H5=16},{H6=16},{H7=8.4},{H8MIN=17.8},{H8MAX=19.3},{H9=1.4},{H10=19.3},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 450},{PPATH=19_100/19_1000_asmtpl.prj},{HK=30},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7MIN
min.
ⁿ/ₐ
L7MAX
max.
ⁿ/ₐ
L8
[mm]
L9
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8MIN
min.
ⁿ/ₐ
H8MAX
max.
ⁿ/ₐ
H9
[mm]
H10
[mm]
Emile Maurin 19-1000-28
19-1000-28
28
18.5
11
14
3.5
1
7.9
9.9
13.5
3.5
5.5
10
5
10
14
18
16
3
8
16
16
8.4
17.8
19.3
1.4
19.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성