카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-233 - Verrou à fermeture par poussée affleurant - Avec serrure - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Verrous et loquets à fermeture par poussée
19_23
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/verrous/19_23/19_233.prj},{NB=emile_maurin_19-233-12},{REF=19-233-12},{FORM=Avec serrure},{COU=Inox},{INFO=INFOTEXT},{D1=61},{D2=50},{H1=22},{H2=3},{H3=35.5},{H4=36},{H5=25.5},{H6=14.3},{H7=14.0},{L1MIN=7},{L1MAX=12},{L2=20},{L3=32},{L4=12.5},{L5=5},{L6=1.6},{XX=3.000},{XX1=2.590},{XX2=25.145},{XX3=30.676},{VERS=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-233.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
COU
Couleur
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
±0.5
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
L1MIN
[mm]
L1MAX
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
Emile Maurin 19-233-07
19-233-07
Avec serrure
Inox
61
50
22
3
35.5
36
25.5
14.3
14.0
2
7
16
32
12.5
5
1.6
Emile Maurin 19-233-12
19-233-12
Avec serrure
Inox
61
50
22
3
35.5
36
25.5
14.3
14.0
7
12
20
32
12.5
5
1.6
Emile Maurin 19-233-17
19-233-17
Avec serrure
Inox
61
50
22
3
35.5
36
25.5
14.3
3.8
12
17
16
32
12.5
5
1.6
Emile Maurin 19-233-22
19-233-22
Avec serrure
Inox
61
50
22
3
35.5
36
25.5
14.3
3.8
17
22
20
32
12.5
5
1.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성