카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 21-100 - Bride droite
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Brides
21_10
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/brides/21_10/21_100.prj},{NB=emile_maurin_21-100-18-160},{REF=21-100-18-160},{L1=18.0},{L2=160},{L3=26},{L4=65},{L5=50},{L6=18},{H1=25},{BB1=18.0},{BT=M16 M18},{SCZ=5/8},{GEW=1270},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=21-100.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
BT
Boulon "T"
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 21-100-7-50
21-100-7-50
7.0
50
10
20
20
8
10
M6
Emile Maurin 21-100-9-60
21-100-9-60
9.0
60
13
22
25
10
12
M8
Emile Maurin 21-100-11-80
21-100-11-80
11.0
80
15
30
30
12
15
M10
Emile Maurin 21-100-14-10...
21-100-14-100
14.0
100
21
40
40
14
20
M12 M14
Emile Maurin 21-100-14-12...
21-100-14-125
14.0
125
21
50
40
14
20
M12 M14
Emile Maurin 21-100-18-12...
21-100-18-125
18.0
125
26
45
50
18
25
M16 M18
Emile Maurin 21-100-18-16...
21-100-18-160
18.0
160
26
65
50
18
25
M16 M18
Emile Maurin 21-100-22-16...
21-100-22-160
22.0
160
30
60
60
22
30
M20 M22
Emile Maurin 21-100-22-20...
21-100-22-200
22.0
200
30
80
60
22
30
M20 M22
Emile Maurin 21-100-26-20...
21-100-26-200
26.0
200
35
80
70
26
30
M24
Emile Maurin 21-100-26-25...
21-100-26-250
26.0
250
35
105
70
26
35
M24
Emile Maurin 21-100-34-25...
21-100-34-250
34.0
250
45
100
80
34
40
M30
Emile Maurin 21-100-34-31...
21-100-34-315
34.0
315
45
130
80
34
50
M30
Emile Maurin 21-100-43-40...
21-100-43-400
43.0
400
100
150
100
43
60
M36 M42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성