카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-269 - Chape de tringlerie aluminium - Nue
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_26
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_26/31_269.prj},{NB=emile_maurin_31-269-8},{REF=31-269-8},{D1=8},{D2=M8},{D3=14},{L1=16},{L4=12.0},{L5=16},{L6=8},{INFOS=INFOTEXTE},{LX=16,32},{R=16.000},{K=1.500},{Z=1.000},{X=0.900},{Y=0.200},{W=1.100},{NDM=8},{KDM=6.647},{A1=22},{NORMNR=GN 751},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
Emile Maurin 31-269-4
31-269-4
4
M4
8
16
21
6.0
8
4
Emile Maurin 31-269-5
31-269-5
5
M5
9
20
26
7.5
10
5
Emile Maurin 31-269-6
31-269-6
6
M6
10
24
31
9.0
12
6
Emile Maurin 31-269-8
31-269-8
8
M8
14
32
42
12.0
16
8
Emile Maurin 31-269-10
31-269-10
10
M10
18
40
52
15.0
20
10
Emile Maurin 31-269-12
31-269-12
12
M12
20
48
62
18.0
24
12
Emile Maurin 31-269-14
31-269-14
14
M14
24
56
72
22.5
27
14
Emile Maurin 31-269-16
31-269-16
16
M16
26
64
83
24.0
32
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성