目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-746 - Bague d'arrêt fendue simple - Inox 303
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_74
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_74/31_746.prj},{NB=emile_maurin_31-746-23},{REF=31-746-23},{MAT=Inox 303},{D1=23},{D2=45},{D3=50.8},{D4X=6},{H1=15},{VIS=M 6 x 16},{DK=10.000},{K=6.000},{L=16.000},{S=5.000},{INFOS=INFOTEXTE}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 31-746-3
31-746-3
Inox 303
3
16
20.7
9
Emile Maurin 31-746-4
31-746-4
Inox 303
4
16
20.7
9
Emile Maurin 31-746-5
31-746-5
Inox 303
5
16
20.7
9
Emile Maurin 31-746-6
31-746-6
Inox 303
6
16
20.7
9
Emile Maurin 31-746-7
31-746-7
Inox 303
7
18
22.4
9
Emile Maurin 31-746-8
31-746-8
Inox 303
8
18
22.4
9
Emile Maurin 31-746-9
31-746-9
Inox 303
9
24
26.0
9
Emile Maurin 31-746-10
31-746-10
Inox 303
10
24
26.0
9
Emile Maurin 31-746-11
31-746-11
Inox 303
11
28
31.8
11
Emile Maurin 31-746-12
31-746-12
Inox 303
12
28
31.8
11
Emile Maurin 31-746-13
31-746-13
Inox 303
13
30
33.9
11
Emile Maurin 31-746-14
31-746-14
Inox 303
14
30
33.9
11
Emile Maurin 31-746-15
31-746-15
Inox 303
15
34
39.4
13
Emile Maurin 31-746-16
31-746-16
Inox 303
16
34
39.4
13
Emile Maurin 31-746-17
31-746-17
Inox 303
17
36
41.1
13
Emile Maurin 31-746-18
31-746-18
Inox 303
18
36
41.1
13
Emile Maurin 31-746-19
31-746-19
Inox 303
19
40
46.4
15
Emile Maurin 31-746-20
31-746-20
Inox 303
20
40
46.4
15
Emile Maurin 31-746-21
31-746-21
Inox 303
21
42
48.1
15
Emile Maurin 31-746-22
31-746-22
Inox 303
22
42
48.1
15
Emile Maurin 31-746-23
31-746-23
Inox 303
23
45
50.8
15
Emile Maurin 31-746-24
31-746-24
Inox 303
24
45
50.8
15
Emile Maurin 31-746-25
31-746-25
Inox 303
25
45
50.8
15
Emile Maurin 31-746-26
31-746-26
Inox 303
26
48
53.5
15
Emile Maurin 31-746-28
31-746-28
Inox 303
28
48
53.5
15
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表