目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-057 - Doigt d'indexage - Acier - Sans tête - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_05
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_05/32_057.prj},{NB=emile_maurin_32-057-12_0_0},{REF=32-057-12},{POS=0},{POSX=entrée, sortie},{DIST=0},{D1=M 12x1,5},{D2=6},{D3=25},{D4=M 6},{D4G=6.000},{D4K=4.773},{D5=16.2},{L1=54.5},{L2=6},{L3=20},{L4=6},{L5=10},{L6=17},{S1=14},{ELASTICITE=6.5 / 15},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{SW2=18.000},{KM=6.000},{Z=7.00},{ZZ=2.00},{ZZZ=6.50},{T=7.00},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DISTX
Valeur DIST choix
[mm]
D1
[mm]
D2
-0.02 / -0.04
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
S1
[mm]
ELASTICITE
Début / Fin
[N]
Emile Maurin 32-057-10
32-057-10
0 ... 10
M 10x1
5
M 5
13.8
5
17
5
6
15
12
7 / 16
Emile Maurin 32-057-12
32-057-12
0 ... 11
M 12x1,5
6
M 6
16.2
6
20
6
10
17
14
6.5 / 15
Emile Maurin 32-057-16
32-057-16
0 ... 15
M 16x1,5
8
M 8
21.9
8
26
8
12
23
19
12 / 31
Emile Maurin 32-057-20
32-057-20
0 ... 20
M 20x1,5
10
M 8
25.4
10
33
10
12
30
22
23 / 54
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表