카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-065 - Doigt d'indexage - Acier - Entièrement fileté - A bouton - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_06
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_06/32_065.prj},{NB=emile_maurin_32-065-120_0},{REF=32-065-12},{MAT=Acier},{POS=0},{POSX=entrée, sortie},{DIST=0},{DISTX=[0:20]},{D1=M 12x1,5},{D2=6},{D3=25},{D4X=6},{E=16.2},{L1=54.9},{L2=6},{L3=26},{L4=6},{L5=10},{L6=17},{SW=14},{ELASTICITE=6.5 / 15},{KM=6},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{SW2=18.000},{R=25.00},{T=2.00},{Z=7.00},{ZZ=2.00},{ZZZ=7.20},{ZZZZ=7.00},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DISTX
Valeur DIST choix
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
ELASTICITE
Début / Fin
[N]
Emile Maurin 32-065-10
32-065-10
Acier
[0:17]
M 10x1
5
21
45.0
5
22
7 / 16
Emile Maurin 32-065-12
32-065-12
Acier
[0:20]
M 12x1,5
6
25
54.9
6
26
6.5 / 15
Emile Maurin 32-065-16
32-065-16
Acier
[0:26]
M 16x1,5
8
31
69.0
8
34
12 / 31
Emile Maurin 32-065-20
32-065-20
Acier
[0:33]
M 20x1,5
10
31
80.0
10
43
23 / 54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성