目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-1048 - Doigt d'indexage à pousser inox - Avec bouton - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_104
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_104/32_1048.prj},{NB=emile_maurin_32-1048-6_1_0},{REF=32-1048-6},{PARTNUMBER=GN 313-6-AK-1-NI},{NORMNR=GN 313},{ABSTANDX=18.800},{FORM=AK},{KZ=1},{WS=NI},{NDM=12},{P=1.500},{D33=M4},{D3NDM=4},{D4=19},{L44=35},{T=7},{FEDERDRUCK=8},{FEDERDRUCK2=21},{VERS=1},{SW=19.000},{PPATH=32_1048/32_1048_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.020},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{V=2},{VERSION=Avec bouton},{FINITION=Avec écrou},{POS=1},{ECROU=0},{D1=6},{D2=M12x1,5},{D3=19},{L1=7},{L2=26},{L3=49},{L4=-},{ELASTICITE1=8},{ELASTICITE2=21},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
ELASTICITE1
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-1048-5
32-1048-5
Avec bouton
Avec écrou
5
M10x1
16
6
22
42
-
7
18
Emile Maurin 32-1048-6
32-1048-6
Avec bouton
Avec écrou
6
M12x1,5
19
7
26
49
-
8
21
Emile Maurin 32-1048-8
32-1048-8
Avec bouton
Avec écrou
8
M16x1,5
23
9
34
65
-
11
32
Emile Maurin 32-1048-10
32-1048-10
Avec bouton
Avec écrou
10
M20x1,5
28
11
43
78
-
18
43
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表