카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-1056 - Doigt d'indexage à pousser, taraudé, acier - Avec bouton - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_105
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_105/32_1056.prj},{NB=emile_maurin_32-1056-6_1_0},{REF=32-1056-6},{PARTNUMBER=GN 313-6-AK-2-ST},{NORMNR=GN 313},{ABSTANDX=18.800},{FORM=AK},{KZ=2},{WS=ST},{NDM=12},{P=1.500},{D33=M4},{D3NDM=4},{D44=19},{L44=35},{T=7},{FEDERDRUCK=9},{FEDERDRUCK2=28},{VERS=1},{SW=19.000},{PPATH=32_1056/32_1056_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.045},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{V=2},{VERSION=Avec bouton},{FINITION=Avec écrou},{POS=1},{ECROU=0},{D1=6},{D2=M12x1,5},{D3=19},{D4=M4},{L1=7},{L2=26},{L3=49},{L4=-},{L5=7},{ELASTICITE1=9},{ELASTICITEFIN=28},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
min
[mm]
ELASTICITE1
Début
[N]
ELASTICITEFIN
[N]
Emile Maurin 32-1056-5
32-1056-5
Avec bouton
Avec écrou
5
M10x1
16
M3
6
22
42
-
7
8
20
Emile Maurin 32-1056-6
32-1056-6
Avec bouton
Avec écrou
6
M12x1,5
19
M4
7
26
49
-
7
9
28
Emile Maurin 32-1056-8
32-1056-8
Avec bouton
Avec écrou
8
M16x1,5
23
M5
9
34
65
-
9
12
40
Emile Maurin 32-1056-10
32-1056-10
Avec bouton
Avec écrou
10
M20x1,5
28
M6
11
43
78
-
12
22
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성