目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-126 - Doigt d'indexage court - Inox - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_12
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_12/32_126.prj},{NB=emile_maurin_32-126-120_0},{REF=32-126-12},{POS=0},{POSX=entrée, sortie},{MAT=Inox},{DIST=0},{DISTX=[0:4]},{D1=M 12x1,5},{D2=6},{D3=25},{D4=19.6},{L1=45},{L2=6},{L3=10},{L4=5},{L6=17},{S1=17},{ELASTICITE=7/19},{BELASTBARKEIT=400},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DISTX
Valeur DIST choix
[mm]
D1
[mm]
D2
-0.02 / -0.04
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
-0.15
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
ELASTICITE
Début / Fin
[N]
Emile Maurin 32-126-12
32-126-12
Inox
[0:4]
M 12x1,5
6
25
19.6
45
6
10
5
17
7/19
Emile Maurin 32-126-16
32-126-16
Inox
[0:6]
M 16x1,5
8
31
21.9
54
8
12
6
19
14/24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表