目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-1414 - Doigt d'indexage avec poignée plastique et butée à 180°, acier - Butée à droite - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_141
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_141/32_1414.prj},{NB=emile_maurin_32-1414-6_0_2},{REF=32-1414-6},{PARTNUMBER=GN 721-6-M12x1,5-RBK},{NORMNR=GN 721},{ABSTANDX=[2:18]},{L44=0},{L55=32},{FEDERDRUCK1=9},{FEDERDRUCK2=21},{WERKSTOFF=Stahl},{VER=8.000},{WEIGHT=0,0387},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=32_1414/32_1414_asmtpl.prj},{MATIERE=Acier},{VERSION=Butée à droite},{FINITION=Avec écrou},{POS=0},{ECROU=2},{D1=6},{D2=M12x1,5},{D3=12},{L1=47},{L2=8},{L3=26},{L4=32},{ELASTICITE1=8},{ELASTICITE2=18},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
[mm]
MATIERE
[mm]
VERSION
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
+1.5
[mm]
L4
[mm]
ELASTICITE1
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-1414-6
32-1414-6
Acier
Butée à droite
Avec écrou
6
M12x1,5
12
47
8
26
32
8
18
Emile Maurin 32-1414-8
32-1414-8
Acier
Butée à droite
Avec écrou
8
M16x1,5
16
56
10
30
42
11
29
Emile Maurin 32-1414-10
32-1414-10
Acier
Butée à droite
Avec écrou
10
M20x1,5
20
69
12
37
52
21
57
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表