目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-1626 - Doigt d'indexage - Bouton technopolymère - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_162
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_162/32_1626.prj},{NB=emile_maurin_32-1626-12-6(ferme) 0},{PARTNUMBER=GN 818-6-6-BK-A4},{REF=32-1626-12-6},{POS=ferme},{ECROU=0.0},{ABSTANDX=12.5},{D1=M12x1,5},{D2=6},{D3=23},{L1=48.0},{L2=6},{L3=22},{L4=6},{S1=14},{ELASTICITE=4.5},{ELASTICITE2=16},{INFOS=INFOTEXTE},{P=1.5},{K=20.0},{X1=12.000},{D2X=12},{VERS=5},{X=6},{PPATH=32_1626_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0392},{CTN=73182900},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
ELASTICITE
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-1626-8-4
32-1626-8-4
M8x1
4
16
35.0
4
16
5
10
3.5
11
Emile Maurin 32-1626-8-6
32-1626-8-6
M8x1
4
16
35.0
6
16
5
10
3.0
11
Emile Maurin 32-1626-10-...
32-1626-10-5
M10x1
5
19
40.0
5
18
6
12
3.0
12
Emile Maurin 32-1626-10-...
32-1626-10-8
M10x1
5
19
40.0
8
18
6
12
3.0
14
Emile Maurin 32-1626-12-...
32-1626-12-6
M12x1,5
6
23
48.0
6
22
6
14
4.5
16
Emile Maurin 32-1626-12-...
32-1626-12-9
M12x1,5
6
23
48.0
9
22
6
14
4.0
20
Emile Maurin 32-1626-16-...
32-1626-16-8
M16x1,5
8
28
58.0
8
26
8
17
6.0
23
Emile Maurin 32-1626-16-...
32-1626-16-12
M16x1,5
8
28
58.0
12
26
8
17
7.0
26
Emile Maurin 32-1626-161...
32-1626-161-12
M16x1,5
10
28
58.0
12
26
8
17
7.5
32
Emile Maurin 32-1626-20-...
32-1626-20-15
M20x1,5
12
33
71.5
15
33
10
22
9.0
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表