目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-570 - Poussoir à pression latérale tête acier corps fileté
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_57
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_57/32_57.prj},{NB=emile_maurin_32-570-6-75-11,5},{REF=32-570-6-75-11,5},{D1=6},{D2=M 12},{F0=75},{H1=11,5},{H1X=11.5},{H2=10.0},{H5=3},{H6=7.7},{H8=1.5 x 45°},{L1=10},{L2=10.7},{W1=2},{X1=1.9},{X2=1.4},{ARTIKELNR=GN 713.1-5.6},{D2G=12.000},{D2K=9.853},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
F0
[N]
H1
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H8
[mm]
L1
[mm]
W1
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Emile Maurin 32-570-5-20-...
32-570-5-20-11,5
5
M 12
20
11,5
6.0
2.5
5.7
1.5 x 45°
10
1.6
1.7
1.3
Emile Maurin 32-570-5-20-...
32-570-5-20-19
5
M 12
20
19
6.0
2.5
5.7
1.5 x 45°
10
1.6
1.7
1.3
Emile Maurin 32-570-5-50-...
32-570-5-50-11,5
5
M 12
50
11,5
6.0
2.5
5.7
1.5 x 45°
10
1.6
1.7
1.3
Emile Maurin 32-570-5-50-...
32-570-5-50-19
5
M 12
50
19
6.0
2.5
5.7
1.5 x 45°
10
1.6
1.7
1.3
Emile Maurin 32-570-5-100...
32-570-5-100-11,5
5
M 12
100
11,5
6.0
2.5
5.7
1.5 x 45°
10
1.6
1.7
1.3
Emile Maurin 32-570-5-100...
32-570-5-100-19
5
M 12
100
19
6.0
2.5
5.7
1.5 x 45°
10
1.6
1.7
1.3
Emile Maurin 32-570-6-40-...
32-570-6-40-11,5
6
M 12
40
11,5
10.0
3
7.7
1.5 x 45°
10
2
1.9
1.4
Emile Maurin 32-570-6-40-...
32-570-6-40-19
6
M 12
40
19
10.0
3
7.7
1.5 x 45°
10
2
1.9
1.4
Emile Maurin 32-570-6-75-...
32-570-6-75-11,5
6
M 12
75
11,5
10.0
3
7.7
1.5 x 45°
10
2
1.9
1.4
Emile Maurin 32-570-6-75-...
32-570-6-75-19
6
M 12
75
19
10.0
3
7.7
1.5 x 45°
10
2
1.9
1.4
Emile Maurin 32-570-6-100...
32-570-6-100-11,5
6
M 12
100
11,5
10.0
3
7.7
1.5 x 45°
10
2
1.9
1.4
Emile Maurin 32-570-6-100...
32-570-6-100-19
6
M 12
100
19
10.0
3
7.7
1.5 x 45°
10
2
1.9
1.4
Emile Maurin 32-570-10-10...
32-570-10-100-18
10
M 18x1,5
100
18
16.0
5
10.7
2 x 45°
16
3.2
3.4
2.7
Emile Maurin 32-570-10-10...
32-570-10-100-31,5
10
M 18x1,5
100
31,5
16.0
5
10.7
2 x 45°
16
3.2
3.4
2.7
Emile Maurin 32-570-10-15...
32-570-10-150-18
10
M 18x1,5
150
18
16.0
5
10.7
2 x 45°
16
3.2
3.4
2.7
Emile Maurin 32-570-10-15...
32-570-10-150-31,5
10
M 18x1,5
150
31,5
16.0
5
10.7
2 x 45°
16
3.2
3.4
2.7
Emile Maurin 32-570-10-20...
32-570-10-200-18
10
M 18x1,5
200
18
16.0
5
10.7
2 x 45°
16
3.2
3.4
2.7
Emile Maurin 32-570-10-20...
32-570-10-200-31,5
10
M 18x1,5
200
31,5
16.0
5
10.7
2 x 45°
16
3.2
3.4
2.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表