目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-604 - Doigt d'indexage à came avec dispositif de blocage en postion sortie - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_60
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_60/32_604_asmtab.prj},{NB=emile_maurin_32-604-6_0_1},{REF=32-604-6},{POS=0},{ECROU=1},{D1=6},{D2=M16x1,5},{D3=16},{L1=60},{L2=8},{L3=35},{L4=32},{ELASTICITE=7 / 16.5},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 712.1},{LX1=1.930},{L5=42},{L22=10.000},{DX2=16},{DX3=13.000},{RX1=8},{LX2=0.430},{PPATH=32_604/32_604_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
[mm]
D1
-0.02 -0.04
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
±0.5
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
ELASTICITE
Début/Fin
[N]
Emile Maurin 32-604-6
32-604-6
6
M16x1,5
16
60
8
35
32
7 / 16.5
Emile Maurin 32-604-8
32-604-8
8
M16x1,5
16
60
8
35
32
7 / 16.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 31-68 - Rondelle frein pour écrou à encoches - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
28.09.2021
Modèle 31-67 - Ecrou à encoches acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
28.09.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表